电源管理

监控器 和 复位 IC – 工具和软件

TPS3700EVM-114

德州仪器 (TI) TPS3700EVM-114 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估具有过压和欠压检测功能的 TPS3700 高电压 (18V) 窗口比较器的性能。 

TPS3421EGEVM-156

德州仪器 (TI) 的 TPS3421EGEVM-156 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS3421 双通道按钮复位计时器的性能。 

TPS3808G01DBVEVM

TPS3808G01DBVEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 DBV (195 x 200mm SOT-23) 封装中的 TPS3808G01 低静态电流可编程延迟监控电路 IC。

TPS386000EVM-736

TPS386000EVM-736 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估采用 20 引脚 QFN 封装的 TPS386000 四路电源电压监控器。 

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

WEBENCH® 设计器

ti-webench-panel-mydesigns
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 监控器 和 复位 IC

108 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
10 节电池组的监视、平衡与保护 TIDA-00449 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
350W 高性能、高速电源 PMP5568 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
6 Gbps AC Coupled to TMDS&#153;/HDMI&#153; Redriver Evaluation Module TDP158RSBEVM 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
65W 高效 CoC-5 tier2/DOE VI 级交流适配器 TIDA-00519 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
ADS122C04 评估模块 ADS122C04EVM 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
ADS8332 16-Bit 500KSPS Low-Power Serial ADS Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK) ADS8332EVMV2-PDK 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
AM437x 离散功率参考设计 TIDEP0020 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
Automotive Camera Module Reference Design with 1MPixel Imager, Bayer Video Output & Power over Coax TIDA-01004 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
Automotive Ultrasonic Kick-to-Open Reference Design TIDA-01424 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
Bidirectional DC-DC Converter Reference Design for 12-V/48-V Automotive Systems TIDA-01168 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
Data Collector With M-Bus And RS-485 Protocol Conversion For Low-Cost Applications Reference Design TIDM-1005 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
Data Concentrator Reference Design for Smaller AMI Networks Reduces Infrastructure Cost TIDM-MINI-DC 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
DisplayPort 视频 4:1 聚合参考设计 TIDA-00309 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计 DLP4500-C350REF 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
DLP&#174; LightCrafter&#153; 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
DLP&#174; LightCrafter&#153; 6500 评估模块 DLPLCR6500EVM 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
DLP&#174; LightCrafter&#153; 9000 评估模块 DLPLCR9000EVM 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
Dual-Channel MIPI&#174; DSI to Dual-Link FlatLink&#153; LVDS Bridge Evaluation Module SN65DSI85Q1-EVM 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
EnDat 2.2 系统参考设计 TIDEP0050 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
Enterprise SSD Backup Power Reference Design PMP30046 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
F280049M Experimenter's Kit for C2000 Real-Time Control Development Kits TMDXDOCK280049M 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
F28377D Delfino 实验板套件 TMDSDOCK28379D 开发套件 SUPERVISOR AND RESET IC
G3-PLC(CENELEC 频带)数据集中器参考设计 TIDEP0059 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
G3-PLC(FCC 频带)数据集中器参考设计 TIDEP0058 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
LM8365 微功耗欠压监控器评估模块 LM8365EVM 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
Low-Power Low-Noise Highly-Integrated 12-Ch 4kSPS Delta-Sigma ADC Evaluation Module ADS114S08EVM 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
MIPI&#174; DSI to FlatLink&#153; LVDS Bridge Evaluation Module SN65DSI83Q1-EVM 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
PoE 接口、电池充电器和 uC 电源 PMP4745 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
Power Optimization for 77GHz Level Transmitter Reference Design TIDEP-0091 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
SDI 视频聚合参考设计 TIDA-00352 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
Size and Cost Optimized Binary Module Reference Design Using Digital Isolator with Integrated Power TIDA-00847 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
SMBus 1 到 4 节混合动力升压模式电池充电控制器参考设计 TIDA-00657 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
SN65DSI85 Dual-Channel MIPI® DSI to Dual-Link FlatLink™ LVDS Bridge Evaluation Module (EVM) SN65DSI85EVM 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
SolarMagic&#153; SM3320-BATT-EV 充电控制器参考设计 SM3320-BATT-EV 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
Spectrum Analyzer Signal Conditioning and Processing for Capturing Arc Signatures Reference Design TIDA-00929 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
Synchronous buck converter 3.3V @ 2.0A PMP5640 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
Thunderbolt&#153; 单端口外设参考设计 TIDA-00268 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
TPA3221 100W Stereo/ 200W Mono HD Analog-In Class-D Amplifier Evaluation Module TPA3221EVM 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
TPS3702CX33EVM-683 评估模块 TPS3702CX33EVM-683 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
TPS3780 评估模块 TPS3780EVM-154 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
TPS380X-Q1 Voltage Detectors Evaulation Module TPS3803Q1EVM 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
TPS3813-Q1 Processor Supervisory Circuits with Window-Watchdog Evaluation Module TPS3813Q1EVM 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
TPS3850 High-Accuracy Supervisor with Window Watchdog Timer Evaluation Module TPS3850EVM-781 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
TPS3851 High-Accuracy Supervisor with Window Watchdog EVM TPS3851EVM-780 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
TPS3890 具有可编程延迟的低静态电流、1% 精度监控器 EVM TPS3890EVM-775 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
Universal Input to 12V@670mA & -10V@50mA Isolated Flyback with Integrated Switch Reference Design PMP30070 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
Wide VIN Supervised Multi-rail Power Supply with Low Voltage MCU Core Rail Reference Design TIDA-01369 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计 TIDEP0046 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
具有冷启动运行、瞬态保护功能及 EMI 滤波器的前端电源参考设计 TIDA-00699 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
具有基于微控制器的色彩混合的 RGB-LED 驱动器 PMP7247 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
具有增强型数字隔离器的灵活型高电流 IGBT 栅极驱动器参考设计 TIDA-00448 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
具有集成 BiSS C 主控接口的 ARM MPU TIDEP0022 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0035 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
单相 60W 音频放大器参考设计 PMP9372 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
双电源路径多路复用器参考设计 TIDA-00394 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
双路高分辨率微步进驱动器参考设计 TIDA-00641 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
基于高性能 MCU 且支持低于 1GHz 的 IoT 节点参考设计 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计 TIDM-SERVODRIVE 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
支持音频和充电功能的 USB Type-C 和供电迷你坞参考设计 TIDA-01243 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
数据集中器参考设计 TIDEP0006 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
汽车信息娱乐电源系统参考设计 PMP15014 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
汽车类 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 TIDA-00143 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
混合 RF 和 PLC 通信参考设计 TIDC-HYBRID-RF-PLC 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于 CC2530 ZigBee 无线 MCU 的电源和电池管理参考设计 TIDA-00600 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于 FCC 和 ARIB 频段的电力线通信 (PLC) 模块上系统 TIDM-SOMPLC-F28M35 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于 G3-PLC 电力线通信的模块上系统(CENELEC 频段) TIDM-SOMPLC-G3-CENELEC 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块 TPS3700EVM-202 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
用于主电力线通信的模块上系统(CENELEC 频段) TIDM-SOMPLC-F28PLC83 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于保护继电器的 30W 超宽范围电源 TIDA-00127 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于保护继电器的小尺寸 12W 超宽范围电源 - 参考设计 TIDA-00227 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于变速触发开关的非接触式位置传感器参考设计 TIDA-00475 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于同轴无压缩数字视频且经过优化的汽车类百万像素摄像机模块设计 TIDA-00262 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于工业 3D 打印和数字平板印刷的高速 DLP 子系统参考设计 TIDA-00570 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于工业电力线通信的模块上系统(CENELEC 频段) TIDM-SOMPLC-INDUSTRIAL-CENELEC 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器 TIDEP0025 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于无传感梯形控制并具有成本效益的三相无刷 DC 驱动器的参考设计 TIDA-00274 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于智能电网应用的精确温度、光感应和诊断参考设计 TIDA-00811 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于汽车应用的启动仿真器 PMP7233 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于电力线通信的模块上系统(FCC 频段) TIDM-SOMPLC-FCC 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于电机驱动的 400V 到 690V、AC 输入、50W 隔离式反激电源参考设计 TIDA-00173 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于空气断路器的高分辨率、快速启动模拟前端参考设计 TIDA-00661 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
用于翻转式显示屏的汽车类刷式电机驱动器 TIDA-00141 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
电压监视器评估模块 TPS3847085EVM-577 评估模块和开发板 SUPERVISOR AND RESET IC
自启动音频系统 TIDA-00609 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
视觉分析基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考平台参考设计 TIDEP0038 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
软件无线电 (SDR) 基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考设计 TIDEP0040 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
适用于 C2000 实时控制开发套件的 F28379D controlCARD TMDSCNCD28379D 开发套件 SUPERVISOR AND RESET IC
适用于伺服驱动器的 100/200VAC 输入、30W 隔离电源参考设计 TIDA-00315 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
适用于汽车的反激式降压 (4.5V@0.05A) PMP1941 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
适用于电信应用的参考设计 (0.9V@0.5A) PMP4742 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
适用于电力线通信的系统模块 TIDM-SOMPLC-F28PLC84 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
适用于立体声或 2.1 应用的超值条形音箱参考设计套件 TIDA-00089 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
采用 DLP&#174; 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计 TIDA-00782 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计 TIDEP0047 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
采用 Tiva C 系列 ARM Cortex-M4 MCU 的 PLC I/O 模块前端控制器 TIDA-00123 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
采用 TMS320C6657 实现的高效 OPUS 编解码器解决方案参考设计 TIDEP0036 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
采用 TPS3702 监视 Delfino 微控制器的电源轨的参考设计 TIDA-00392 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
采用16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计 TIDA-01214 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
采用基于相关标准的协议扩展网络覆盖范围和可靠性的参考设计 TIDC-HYBRID-WMBUS-PLC 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
采用高压线输入的多输出隔离式反激电源 23V/1A、16.9V/200mA 和 9V@300mA 参考设计设计 PMP8582 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
采用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计 TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计 TIDA-00447 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成 TIDA-00254 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
面向 PoE PD 应用的 UPOE 高效反激转换器 (12V/3.8A) 参考设计 TIDA-00741 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 TIDA-00554 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计 TIDA-00530 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
面向断路器应用的信号处理子系统和基于电流输入的自供电 (ACB/MCCB) TIDA-00498 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC
高精度窗口电压监视器 TIDA-00396 参考设计 SUPERVISOR AND RESET IC

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险