电源管理

监督和复位IC – 应用

通过业界最广泛的监控器和复位 IC 产品系列、设计资源和全球电源专家,TI 可帮助您缩短设计的上市时间。无论您正在寻找看门狗计时器、窗口比较器、电压检测器还是按钮,TI 均可帮助您轻松快速地找到合适的部件。

汽车

TI 监控器能够监测汽车子系统中的电压轨,并为其定序。我们的电压监视器具有小尺寸,能够节省电路板空间并降低静态电流,从而延长电池寿命。TI 还提供经过 Q-100 认证的部件,以满足当今严格的汽车标准;并且提供看门狗计时器来监测处理器出现的闩锁。

汽车

通信设备

TI 与全球设备制造商、服务提供商和基础设施运营商建立了长久持续的合作关系,在此基础之上成为了通信和电信行业领先的技术提供商。TI 的产品系列遍及整个通信行业,包括基础设施和移动设备导向技术、多媒体处理、电源控制和管理、网络、语音、视频、有线和无线产品。

通信设备
全部展开全部折叠

电信基础设施

终端设备
特色 TI 设计
主要产品
电信基础设施 采用 TMS320C6657 实现高效 OPUS 编解码器解决方案的参考设计 TPS3808G18

无线基础设施

终端设备
特色 TI 设计
主要产品
软件定义无线电 (SDR) AM437x 分立式电源参考设计 TLV803Z

工业

TI 监控器能够监测工业应用中的各种电压轨,并为其定序。TI 电压监视器可提供高阈值电压精度,从而确实现保合适的复位并提供高输入电压(用于监测 12V、15V 和 24V 电压轨以及常见电压轨)。它们还能够提供用于电压轨定序的多种不同的复位延迟。

工业
全部展开全部折叠

电力传输

个人电子产品

我们的复位 IC 能够监测个人电子产品应用中的电压轨。我们的监控器具有超小尺寸,能够满足空间受限型系统的尺寸要求,并且可提供低静态电流,从而延长电池寿命。我们的高阈值准确度也能保证合适的复位。

个人电子产品