电源管理

序列发生器 – 工具与软件

参考设计

Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) 电源解决方案 (8W) 参考设计

  • 提供 Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) 所需的所有电源轨
  • 设计已经过优化,支持 12V 输入
  • 板载加电和断电定序

适用于低功耗 TDA3x 系统的汽车电源参考设计

  • ADAS 电源设计,使用了来自汽车电池输入的 TDA3x SoC
  • 设计符合 ISO 7637-2:2004 标准
  • 完整的加电/断电定序

USB 接口适配器 EVM

  • 该 EVM 用作主机 PC(兼容 IBM™)与一个或多个从属器件之间的接口适配器或桥接器(通过标准 A 型转迷你 B 型 USB 电缆实现)。
  • 支持主模式 I²C、SMBus 或 PMBus 以及 GPIO。

具有 3-14.5V 电压的 30A SIMPLE SWITCHER® 电源模块

  • 0.6V 至 3.3V 的可调节输出电压
  • 30W 输出功率,可为多种 FPGA 内核电压轨和 ASIC 供电
  • 此设计非常适合用来确定设计阶段的电源表征和实现后续成本节约

软件

Fusion Digital 软件

Fusion Digital Power™ 是用于配置和监视部分德州仪器 (TI) 数字电源控制器和序列发生器/运行状况监视器的图形用户界面 (GUI)。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。

Fusion Digital 制造软件

Fusion Digital Power 制造工具(也称为 MFR GUI)是用于配置、校准和测试 Fusion Digital Power Designer 软件支持的 TI 器件的图形用户界面。该工具通常用于制造环境。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 序列发生器

36 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
Altera Cyclone V SoC 电源 PMP9353 参考设计 SEQUENCER
Altera Stratix Vgx PMP9284 参考设计 SEQUENCER
Altera&#174; Arria V FPGA 电源 PMP9357 参考设计 SEQUENCER
Altera&#174; Stratix&#174; V FPGA 电源解决方案 PMP9365 参考设计 SEQUENCER
Automotive ADAS Power Design Optimized for Xilinx&#174; Zynq&#174; 7020 SoC TIDA-00390 参考设计 SEQUENCER
Fusion Digital Power 制造工具 FUSION_MFR_GUI 应用软件与框架 SEQUENCER
PFC and flyback for LED driver 14V/24V@1.5A, 24V@3.75A PMP5927 参考设计 SEQUENCER
TI 设计:30A SIMPLE SWITCHER&#174; 电源模块,具有 3.0V-14.5V PMP9464 参考设计 SEQUENCER
UCD90240 具有裕度评估功能的电源排序器和电源管理器 EVM UCD90240EVM 评估模块和开发板 SEQUENCER
UCD90320 32 电压轨 PMBus 电源排序器和系统管理器评估模块 UCD90320EVM-783 评估模块和开发板 SEQUENCER
Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 电源解决方案,6W 参考设计 PMP10630 参考设计 SEQUENCER
Xilinx Virtex&#174; Ultrascale&#153; FPGA 多路千兆位收发器 (MGT) 电源解决方案 PMP10520 参考设计 SEQUENCER
Xilinx Virtex&#174; Ultrascale FPGA 多路千兆位收发器 (MGT) 电源解决方案 PMP9407 参考设计 SEQUENCER
Xilinx Virtex&#174; Ultrascale FPGA 多路千兆位收发器 (MGT) 电源解决方案 PMP9408 参考设计 SEQUENCER
Xilinx Virtex&#174; Ultrascale FPGA 电源解决方案 PMP9475 参考设计 SEQUENCER
Xilinx Zynq 7000 系列 (XC7Z045) 20W 参考设计 PMP10613 参考设计 SEQUENCER
Xilinx&#174; Ultrascale&#174; Kintex&#153; FPGA 电源解决方案 PMP9444 参考设计 SEQUENCER
Xilinx&#174; Zynq&#174;7000 系列 (XC7Z015) 电源解决方案 (5W) - 参考设计 PMP10600 参考设计 SEQUENCER
Xilinx&#174; Zynq&#174;7000 系列 (XC7Z015) 电源解决方案 (8W) - 参考设计 PMP10601 参考设计 SEQUENCER
数字电源软件 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 应用软件与框架 SEQUENCER
用于 LM3881 电源序列发生器的评估板 LM3881EVAL 评估模块和开发板 SEQUENCER
用于 Xilinx Ultrascale&#153; Kintex&#174; FPGA 多路千兆位收发器 (MGT) 的电源解决方案 PMP9463 参考设计 SEQUENCER
用于 Xilinx&#174; Zynq-7000 的电源参考设计 PMP7877 参考设计 SEQUENCER
电源序列 LM3880EVAL 评估模块和开发板 SEQUENCER
简单 6 通道电源排序器参考设计 PMP10711 参考设计 SEQUENCER
适用于 30W ADAS 系统的系统级参考设计(具备汽车应用所需的全套保护功能) PMP10652 参考设计 SEQUENCER
适用于 Artix 7 的模拟解决方案 PMP7977 参考设计 SEQUENCER
适用于超声前端的低电压低噪声电源参考设计 TIDA-01466 参考设计 SEQUENCER
采用 UCD9090 实现 K2E 的电源排序 TIDEP0031 参考设计 SEQUENCER
采用单核电压应用处理器的汽车类电源设计,适用于前置摄像机系统 TIDA-00803 参考设计 SEQUENCER
针对 Xilinx&#174; Zynq&#174; 7010 SoC 优化的汽车级 ADAS 电源设计 TIDA-00389 参考设计 SEQUENCER
针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计 PMP10896 参考设计 SEQUENCER
面向企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计 PMP11399 参考设计 SEQUENCER
面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计 TIDA-00530 参考设计 SEQUENCER
面向基于入门级 TDA3x SoC 的 ADAS 系统的成本优化型电源解决方案 TIDA-00346 参考设计 SEQUENCER
面向移动通信无线基站的 Xilinx(r) Ultrascale(r) 16nm FPGA/SoC 电源解决方案 PMP10555 参考设计 SEQUENCER

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险