电源管理

TI 的电源序列发生器

掌控电源定序

无论您的系统有两个还是数十个电压轨,德州仪器 (TI) 均可提供满足您要求的电源序列发生器。

电源定序在任何设计中都是一个重要组成部分,在使用多个电源轨的复杂系统中尤其如此。当今的高性能处理器件(如 FPGA、ASIC、PLD、DSP、ADC 和微控制器)需要多个电压轨来驱动自身的内部电路,例如内核、存储器和 I/O。这些类型的应用需要非常具体的电压轨加电和断电定序,以保证可靠运行、更高效率和整个系统的良好运行。

模拟电源序列发生器

简单的电源定序功能可让您轻松加电和断电。

数字电源序列发生器

可通过灵活定序进行配置、控制和监视。TI 的数字电源序列发生器可在不改变电源树的情况下提供 PMBus 和数字电源方面的优势。

模拟

TI 提供最简单的方法来控制多个电源的加电和断电序列。电阻器和电容器相结合的分立解决方案可提加电定序,但它们自身不能在断电期间提供反向序列。LM3880 和 LM3881 简单电源序列发生器具有如下特点:

  • 加电和断电序列控制
  • 简单的实施过程
  • 小尺寸(LM3880 - 2.9x1.6mm;LM3881 - 3.0x3.0mm)
  • 级联两个序列器来实现多达 6 个定序轨
  • 可通过外部电容器 (LM3881) 调节序列时序

采用复位 IC 的电源定序

TI 还提供一种采用带时序调节功能的复位 IC 进行加电定序的简单方法。TPS3860xx 监控器系列具有如下特点:

  • 能够对多达四个独立电源轨进行监控和定序
  • 允许通过四个独立的外部电容器调节时序
  • 4x4mm 小尺寸
  • 功耗最低 (11μA)

数字

UCD90xxx 系列数字电源序列发生器也称为系统运行状况监视器,能够为复杂的电源系统提供全面的数字解决方案:

  • 提供可配置的加电和断电序列控制,能够根据时序和/或依赖关系(电源轨和/或引脚)对多达 24 个电源轨进行序列控制
  • PMBus/I2C 接口、电压、电流和温度监控
  • 多种级别的故障检测和恢复(关断/重新启动/重新定序)
  • 方便易用的 Fusion Digital Power™ GUI 可让您轻松创建配置并进行全面定制,无需开发固件
  • 其他功能,如开环和闭环电压裕量调节、NV 存储器故障记录、完全可自定义的定序依赖关系、自定义布尔逻辑驱动型 GPIO、风扇控制、系统监视器计时器和系统复位
  • 较大的系统可级联多个器件

TI 的数字电源序列发生器可在不改变电源树的情况下提供 PMBus 和数字电源方面的优势。

ucd90240 方框图

数字序列发生器选择指南

UCD90240 UCD90320 UCD90160A UCD90120A UCD90124A UCD9090A UCD90910 UCD9081
# Rails Sequenced 24 32 16 12 12 10 10 8
# of Monitor Inputs 24 32 16 13 13 11 13 8
ADC Ref Accuracy External External 0.5% Internal 0.5% Internal 0.5% Internal 0.5% Int or Ext 0.5% Internal External
Voltage Margining* 24 24 10 10 10 10 10
Fan Control* 4 10
Multi-phase PWM 24 24 8 8 8 8 8
clock outputs*
ACPI Sleep State Control
Current and Temp
Monitor Scaling
NV Fault Logs 100 100 18 16 10 15 20 8
Other NV Logging Blackbox, Peaks, Resets, RTC Blackbox, Peaks, Resets, RTC Peaks, Resets, Run-time clock Peaks, Resets, Run-time clock Peaks, Resets, Run-time clock Peaks, Resets, Run-time clock Peaks, Resets, Run-time clock
Max GPI/GPO* 24/12 32/16 8/16 8/12 8/12 8/10 8/10 0/4
Internal Temp Sensor
Communication and Programming I/F ** PMBus/I2C, JTAG PMBus/I2C, JTAG PMBus/I2C, JTAG PMBus/I2C, JTAG PMBus/I2C, JTAG PMBus/I2C, JTAG PMBus/I2C, JTAG I2C
Watchdog Timer
Package Type (size, mm) 157-ball BGA (9x9) 169NFBGA (12x12) 64-pin QFN(9x9) 64-pin QFN(9x9) 64-pin QFN(9x9) 48-pin QFN (7x7) 64-pin QFN(9x9) 32-pin QFN
(5x5)
Availability Production Production Production Production Production Production Production Production