电源管理

序列发生器 – “应用”中进行了删除

查找有关 FPGA 连接、工业、电信和汽车应用的电源序列发生器 IC、参考设计和技术文档。

FGPA 连接

在使用 FPGA 进行设计时,电源定序是需要考虑的一项重要因素。如果 FPGA 未能正确定序,可在启动期间导致过流,因此可能损坏 FPGA。FPGA 可能有 3 至 10 个以上的电源轨,这些电源轨定序不当可导致器件行为异常。因此,FPGA 供应商需要为自己的器件指明建议的电源序列。

TI 提供了多种可满足 FPGA 序列要求的解决方案

  • 简单电源序列发生器(LM388x 产品系列)
  • 带可调时序功能的复位 IC(TPS3860xx 产品系列)
  • 电源序列发生器和系统运行状况监视器(UCD90xxx 产品系列)
FGPA 连接

特色器件

元件 说明 产品说明书 订购选择 WEBENCH®
LM3880 Power supply sequencer
LM3881 Simple power sequencer with adjustable timing
UCD90320 32-Rail PMBus Power Sequencer and System Manager
UCD90240 24-Rail PMBus power sequencer and power manager
UCD90160
16-Rail power supply sequencer with ACPI support

汽车

TI 提供可用于汽车应用的各种强大而可靠的电源序列发生器。所有 AEC-Q100 级序列发生器均通过 TI 行业领先的鉴定流程的鉴定。这些器件可用于温度等级 1 级:–40°C 至 +125°C

汽车序列发生器

工业

TI 提供可用于工业应用的各种强大而可靠的电源序列发生器。所有商业级序列发生器均通过 TI 行业领先的鉴定流程的鉴定。这些器件具有 -40°C 至 125°C 不等的各种温度等级。

工业序列发生器

特色器件

元件 说明 产品说明书 订购选择 WEBENCH®
LM3880 Power supply sequencer
LM3881 Power supply sequencer

电信

TI 的数字序列发生器/系统运行状况监视器提供灵活的配置来对复杂电源系统进行定序和监视,同时还具备增值功能,如 PMBus 通信和极端情况裕量调节,这些功能都是通过方便易用的 Fusion Digital Power Designer GUI 提供的。

电信序列发生器

特色器件

元件 说明 产品说明书 订购选择
UCD90240 24-Rail PMBus Power Sequencer and Power Manager
UCD90160 16-Rail Power Supply Sequencer with ACPI Support
UCD90120A 12-Rail Power Supply Sequencer and Monitor with ACPI Support

技术文档