电源管理

保护、监控和热插拔

TI 保护、监控和热插拔产品提供从简单浪涌控制到精密电流监控等大量功能。如果您的系统需要电流监控,TI 拥有相应的解决方案,可让系统在带有或不带保护功能的情况下正常运行。我们的热插拔解决方案可提供符合您设计需求的保护和性能组合。如果需要电流监控,请查看我们广泛的电流监控器集合,这些电流监控器可带有或不带保护功能,也可让您选择数字还是模拟输出。TI 电子保险丝以同样的封装配备 FET 和控制器,旨在实现尺寸更小、集成度更高的解决方案。

正电压热插拔控制器

  • 对大功率系统的强大保护
  • 适合高达 +80V(最大绝对电压 100V)的设计

-48V 热插拔控制器

  • 对大功率系统的强大保护
  • 适合高达 -90V(最大绝对电压 -100V)的设计

热插拔与 OR-ing 控制组合

  • 全面热插拔保护
  • OR-ing 控制
  • 适合冗余系统

电子保险丝集成型 FET 产品

  • 为低功耗应用降低尺寸和成本
  • 支持高达 20V 和/或 12A

PCI/PCMCIA/Cardbus 开关矩阵

  • 智能电源系统的保护和遥测
  • 支持 -80V 至 +80V 的总线
  • 符合 Intel Node Manager 要求

电流感应放大器,I2C/PMBus 监控器

  • 可提供集成保护功能
  • 可选择模拟和数字输出
  • 提供精密电流监控