电源管理

热插拔和ORing 控制组合 – 工具和软件

热插拔选择工具

为您的应用找到合适的热插拔器件可能比较复杂。该选择工具可引导您根据关键参数(如总线电压、数字监控)和特性(如双通道、电流监视器等)选择合适的器件。

热插拔设计计算器工具

完成热插拔设计的过程中可能会涉及复杂的公式和计算。通过输入诸如输入电压范围、电流和输出容量等系统要求可简化该过程,而计算器可指导您开发强大的设计。 

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 热插拔和ORing 控制组合

2 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
TPS24740 用于 ORing 到多个热插拔负载的 EVM TPS24740EVM-596 评估模块和开发板 Hot Swap and ORing Control Combination
TPS24742 面向热插拔和 ORing 应用的评估模块 TPS24742EVM-667 评估模块和开发板 Hot Swap and ORing Control Combination

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险