电源管理

热插拔控制器和 Oring 控制器

有时,仅有热插拔保护是不够的。有时,必须要有 OR-ing 控制才能有效确保电流只朝一个方向流动,防止电流回流或冗余电源系统中的滞留能量损失。对于这类应用,TI 拥有包含多个保护和报告功能的集成式热插拔/OR-ing 控制器。从超精确且超灵活的 TPS24740 到双通道 I2C 控制式 TPS2359,TI 的组合式控制器可保护您的系统并使电流朝一个方向并且是正确的方向流动。

双通道控制器

  • 小尺寸
  • IMON 输出
  • 多插拔功能

冗余 -48V 电源控制

  • 双 OR-ing/保护
  • 精确 OVUV
  • -100V 最大电压

带 OR-ing 控制的热插拔控制器

  • 高度集成
  • 高性能
  • 灵活的功能