电源管理

eFuses(集成 FET) – 工具与软件

WEBENCH® 设计器

元件 说明 申请样片 评估模块 Pspice 仿真模型 计算工具 开始设计
TPS25940 18V, 5A, 42mOhm eFuse with Integrated Reverse Current Protection and DevSleep Support
TPS25925 5V, 5A, 30mOhm eFuse with Adjustable +/-15% Accurate Current Limit
TPS25921 18V, 1.6A, 90mOhm eFuse with Adjustable +/-2% Accurate Current Limit
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 eFuses(集成 FET)

0 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险