电源管理

eFuses(集成 FET) – 应用

了解电子保险丝在以下领域的应用:

工业应用

借助 TI 电子保险丝获得工业应用所需的精度。TI 电子保险丝技术可提供精准的过流限制、OV 和 UV 保护、电流监控和故障指示,具有 UL2367 识别功能。

个人电子产品

您的空间受限的应用是否需要保护?电子保险丝可在高度集成且节省空间的设计中提供过流、过压和短路保护。

 

PC 和笔记本电脑

终端设备 特色 TI 设计 主要产品
Desktop PC 4 Port USB 3.0 Hub Reference Design TPS22910A

打印机和其他外设

企业系统

从服务器到 SSD,TI 广泛的电子保险丝产品系列可提供电流限制、热关断和故障恢复选项,从而满足您的保护需求。

服务器

<Horizontal Rule is not displayed>