电源管理

智能电源开关

通过保护和诊断功能提高可靠性

保护和诊断您的汽车和工业应用,防止出现接地短路和开路负载等情况。凭借可调节电流限制、高精度电流感应和各种 Rdson,我们的智能高侧开关可为您的特定使用案例提供最佳解决方案。借助我们的开关产品系列,您能为电感性、电容性和电阻性负载找到保护解决方案,从而确保您的设计具有可扩展性和稳健性。 

高精度电流感应

精确的电流感应功能无需任何校准即可通过开路负载检测实时监控系统负载,从而省去了其他感应组件并缩短了总体测试时间。

适用于目标性保护的可调节电流限制

我们的高侧开关可防止产生高浪涌电流、过载和短路情况。可调电流限值可减少 PCB 迹线并缩小连接器尺寸,从而降低系统成本。

性能稳健、 合格 的解决方案

我们的器件按照严苛的行业标准要求进行了测试,其中包括 AEC-Q100、ISO-7637 和 IEC-61000。了解有关短路测试和结果的更多信息、符合 AEC Q 100 - 012级别规范。

特色智能电源开关

TPS27S100

TPS27S100 是一款具有集成 NMOS 和电荷泵的 40V、单通道智能高侧开关。凭借精确的电流监控器和可调节电流限制功能,该器件在市场上脱颖而出。

TPS1H100-Q1

TPS1H100-Q1 是一款符合汽车 AEC-Q100 标准的 40V、单通道高侧开关,可实现对各种电阻性、电感性和电容性负载的智能控制。

TPS1H200A-Q1

TPS1H200A-Q1 是一款具有集成 200mΩ NMOS 且受到全面保护、符合汽车 AEC-Q100 标准的 40V 高侧电源开关。利用其可配置功能提高系统可靠性。

精选视频