电源管理

负载开关 – 支持与培训

负载开关基础知识

标题
说明
类型
负载开关基础知识 虽然负载开关用于打开和关闭电源轨,但负载开关有多种用途。通过这一简单易读的应用手册学习基础知识。 
应用手册
负载开关的计时
了解每个条件或功能如何改变负载开关的时序,以便提前做好准备,应对各种变化。
应用报告
集成负载开关与分立式 MOSFET
了解分立式开关解决方案的众多缺点和限制,以及如何使用集成负载开关来克服这些缺点和限制。
应用报告

特性 & 设计帮助

标题
说明
类型
管理浪涌电流
此应用手册探讨了浪涌电流的典型原因、浪涌电流引起的问题以及采用集成负载开关的浪涌电流解决方案。
应用手册
负载开关功耗之静态电流与关断电流
此应用手册面向使用负载开关的设计人员,可让他们更好地了解静态电流和关断电流,从而最大限度延长电池寿命。
应用手册
负载开关中的反向电流保护 此应用手册概述了反向电流的来源、可能对系统有害的原因以及如何修改设计以防止系统中的反向电流。 应用手册
负载开关导通电阻基础知识
需要导通电阻的入门知识?在根据系统要求选择合适的器件时,应考虑几个因素。
应用手册
采用并联配置的 TPS22976 双通道负载开关
此应用手册介绍了如何使用并联配置的 TPS22976 双通道负载开关来实现更低的导通电阻和更高的最大连续电流。 应用手册

培训视频

支持 & 社区

技术文章

最新负载开关博客


寻找答案、分享知识,并与同行工程师共同解决问题。

浏览 1,000 多种经过实验室测试的电源参考设计。