电源管理

电子保险丝和热插拔控制器 

可靠的电源路径保护

我们的电子保险丝和热插拔产品组合具有广泛的功能选项,包括可调节电流限制、过/欠压保护和短路保护或反极性保护。这些电源路径保护器件被用来控制具有集成或外部 FET 的负载电流。

efuse-controller

电子保险丝

电子保险丝、热插拔控制器具有一个集成导通 FET 的、提供强大的电流感测精度和过热保护的设计中需要12 a 或更少的负载电流。

hot-swap-controllers

热插拔控制器

热插拔控制器通过使用外部 FET 提供灵活的设计选项来确定电流能力。模拟或 I2C/PMBus 控制和监控选项可用。

特色电子保险丝和热插拔控制器

TPS2595

TPS2595 是一款具有快速过压保护功能的 18V、4A、34mΩ 电子保险丝。这是一款采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。

TPS2663

TPS2663 是一款具有 31mΩ 集成 FET 的 60V、6A 功率限制、浪涌保护工业电子保险丝。此器件易于使用,并且具有额外保护功能。

TPS25982

TPS25982 是一款具有精确电流监控器和可配置重试计时器的 15A、3mΩ 电子保险丝。这是一款采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。

特色设计资源 

电子保险丝的基本知识

本应用手册重点介绍的挑战和限制的分立电路保护的解决方案、并讨论了如何对他们可以通过电子熔丝来改善。

设计计算器工具

完成热插拔设计的过程中可能会涉及复杂的公式和计算。通过输入系统要求简化流程,计算器将指导您开发可靠的设计。

在线支持与培训

获取由电子保险丝和热插拔专家提供的建议和支持,个性定制您的培训体验。了解我们的按需培训视频、应用手册、博客等。

配套器件:

平缓钳位浪涌保护二极管

平缓钳位系列提供了针对工业浪涌瞬变的额外输入保护。

正在寻找其他电源开关?

如果希望减小解决方案尺寸、进行配电、利用保护功能提高稳健性,或希望诊断电流问题,请查看我们的其他产品系列。