电源管理

以太网供电 (PoE)/LAN 解决方案 – 工具与软件

PI-Commander GUI

PI-Commander GUI 支持带 I2C 接口的 PoE PSE 控制器(如 TPS23861),并且与 TI USB 接口适配器 (USB-TO-GPIO) 兼容。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 以太网供电 (PoE)/LAN 解决方案

65 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
- 面向强制型 UPOE 51W 高功率四对 PoE 应用的双路 TPS2378 PoE PD TPS2378EVM-602 评估模块和开发板 POWERED DEVICE
12V, 1.8A Low Cost Flyback Converter for PoE Applications PMP6812 参考设计 POWERED DEVICE
12V/5A/60W 输出高功率 PoE 转换器 PMP7499 参考设计 POWERED DEVICE
2 类 PoE 低成本反激 PMP5593 参考设计 POWERED DEVICE
3 类 13W PoE EVM 3.3V@3A/5V@2A PMP2735 参考设计 POWERED DEVICE
3 类 13W PoE EVM 3.3V@3A/5V@2A PMP4507 参考设计 POWERED DEVICE
3 类 PoE 非隔离型电源,12V 输出 PMP4679 参考设计 POWERED DEVICE
3 类同步反激式转换器 (3.7V/2.9A) PoE 参考设计 PMP20931 参考设计 POWERED DEVICE
33Vdc-57Vdc 输入、12V/2.1A 有源钳位正向 PMP4909 参考设计 POWERED DEVICE
4 类 - 宽输入范围 15W 以太网供电 (PoE) 转换器 TIDA-00091 参考设计 POWERED DEVICE
4 类 PoE 反激转换器 (12V@2.125A) 参考设计 PMP11254 参考设计 POWERED DEVICE
4 类 PoE 高效有源钳位正激转换器 (3.3V) 参考设计 PMP10288 参考设计 POWERED DEVICE
4 类宽输入范围 15W PoE 转换器 PMP6659 参考设计 POWERED DEVICE
Audio Communication With Power Over Ethernet (PoE) Reference Design TIDM-TM4C129POEAUDIO 参考设计 POWERED DEVICE
Class 4 High Efficiency PoE Flyback Converter (5V/3A) Reference Design PMP20220 参考设计 POWERED DEVICE
Class 4 PoE Synchronous Buck Converter (12V/2A) Reference Design PMP11257 参考设计 POWERED DEVICE
Class 8 High Power PoE Isolated Active Clamp Forward Converter (24V/3A) Reference Design PMP20878 参考设计 POWERED DEVICE
Fully Autonomous Single Port Type 2 (30W) PoE PSE Reference Design PMP20588 参考设计 POWER SOURCING EQUIPMENT
High power PoE, active clamp forward converter 8V@3A PMP6584 参考设计 POWERED DEVICE
IP 网络摄像机电源模块参考解决方案 SAT0027 参考设计 POWERED DEVICE
LM5072 5V 输出 25W 符合 IEEE 802.3at 的 POE+ PD 电源参考设计 POE-PD-POWER-REF 参考设计 POWERED DEVICE
PoE 3.3V@7.6A Active Clamp Forward PMP4908 参考设计 POWERED DEVICE
PoE 4 类高效有源钳位正向转换器 PMP9563 参考设计 POWERED DEVICE
PoE controller 12V@0.6A PMP5595 参考设计 POWERED DEVICE
PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案 TIDA-00290 参考设计 POWER SOURCING EQUIPMENT
PoE 接口、电池充电器和 uC 电源 PMP4745 参考设计 POWERED DEVICE
TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计 TIDA-00079 参考设计 POWERED DEVICE
TM4C129POE 适用于 IoT 连接的以太网供电 (PoE) 参考设计 TIDM-TM4C129POE 参考设计 POWERED DEVICE
TPS2373 Evaluation Module for IEEE802.3bt PoE PD Applications TPS2373-4EVM-758 评估模块和开发板 POWERED DEVICE
TPS23751 评估模块 TPS23751EVM-104 评估模块和开发板 POWERED DEVICE
TPS23752 评估模块 TPS23752EVM-145 评估模块和开发板 POWERED DEVICE
TPS23753AEVM-235 PoE 评估 PD 高效反激 5V/2A 转换器模块 TPS23753AEVM-235 评估模块和开发板 POWERED DEVICE
TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块 TPS23861EVM-612 评估模块和开发板 POWER SOURCING EQUIPMENT
TPS2388 Evaluation Module for IEEE802.3at PoE PSE applications TPS2388EVM-612 评估模块和开发板 POWER SOURCING EQUIPMENT
单端口、以太网供电、Type 2 自动模式 PSE TIDA-00465 参考设计 POWER SOURCING EQUIPMENT
双路 PoE+(以太网供电) PMP6998 参考设计 POWERED DEVICE
正参考 PoE 降压 PMP5592 参考设计 POWERED DEVICE
用于 PoE 应用的 3 类 5V/2.3A 高效率同步反激转换器 PMP9175 参考设计 POWERED DEVICE
用于 PoE 应用的 3.3V/7.6A 高效有源钳位正向转换器 PMP7452 参考设计 POWERED DEVICE
用于 PoE 应用的 5V/2A 高效反激转换器 PMP8896 参考设计 POWERED DEVICE
用于 PoE 应用的 5V、2A 低成本反激转换器 PMP7355 参考设计 POWERED DEVICE
用于 PoE 应用的 5V、4.8A 高效有源钳位正向转换器 PMP5818 参考设计 POWERED DEVICE
用于 PoE 应用的低成本 12V/1A 反激转换器 PMP8803 参考设计 POWERED DEVICE
用于 PoE 应用的低成本 3.3V/1.8A 反激转换器 PMP7298 参考设计 POWERED DEVICE
用于 PoE 应用的多输出、高效率反激转换器 PMP8407 参考设计 POWERED DEVICE
用于 PoE 应用的多输出、高效率反激转换器 PMP8408 参考设计 POWERED DEVICE
用于 PoE 应用的多输出、高效率反激转换器 PMP8454 参考设计 POWERED DEVICE
用于 PoE 应用的多输出、高效率反激转换器 PMP8752 参考设计 POWERED DEVICE
适用于 PoE PD 应用的 3 类多路输出反激转换器参考设计 PMP4648 参考设计 POWERED DEVICE
适用于 PoE PD 应用的 3 类多路输出反激转换器参考设计 PMP841 参考设计 POWERED DEVICE
适用于 PoE 应用的 3 类双路输出隔离式反激转换器参考设计 PMP11107 参考设计 POWERED DEVICE
针对 PoE 应用的 3 类隔离型反激 (15V/0.72A) PMP5270 参考设计 POWERED DEVICE
针对以太网供电 (PoE) 的具有休眠模式的 4 类同步反激转换器 (5V/4.5A) PMP9013 参考设计 POWERED DEVICE
针对大功率 PoE 应用的 4 类并行、隔离型反激 (12V/4A) PMP5236 参考设计 POWERED DEVICE
隔离、低成本、非同步 PoE PD 电源参考设计 PMP717 参考设计 POWERED DEVICE
非标准 (>25.5W) PoE - 高效正向转换器 (5V@10A) 参考设计 PMP8923 参考设计 POWERED DEVICE
面向 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2372-4EVM 评估模块 TPS2372-4EVM-006 评估模块和开发板 POWERED DEVICE
面向 PoE PD 应用的 UPOE 高效反激转换器 (12V/3.8A) 参考设计 TIDA-00741 参考设计 POWERED DEVICE
面向 PoE PD 应用的第 1 类隔离式同步反激转换器 (3.3V/900mA) 参考设计 PMP9068 参考设计 POWERED DEVICE
面向 PoE PD 应用的第 1 类非隔离式降压转换器 (5V/560mA) 参考设计 PMP9676 参考设计 POWERED DEVICE
面向 PoE PD 应用的第 4 类高效驱动反激转换器 (5V/5A) 参考设计 TIDA-00617 参考设计 POWERED DEVICE
面向 PoE 应用的隔离式 Fly-Buck 电源模块 PMP10572 参考设计 POWERED DEVICE
面向强制型 4 对 PoE PD 应用的 UPOE 高效反激转换器 (19V/2.3A) 参考设计 TIDA-00539 参考设计 POWERED DEVICE
高功率、高效 PoE (5V/5A) PMP6672 参考设计 POWERED DEVICE
高效 12V 4 类 PoE 转换器 PMP8812 参考设计 POWERED DEVICE

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险