电源管理

以太网供电 (PoE) 解决方案

PoE 用电设备 (PD)

单一的 PD 设备可在 VIN= VOUT 的负载下管理和保护 POE 电源系统。而 PD+DC/DC 设备可实现上述所有功能,并且可执行直流/直流转换,以便提供所需的负载电压。

电源设备 (PSE)

PSE 设备接入 CAT5 电缆时,可保护和管理电源。标准功能包括分类、识别和过载保护等。

以太网联盟 (EA) 认证设计

2018 年,以太网联盟开始向通过测试套件验证的 PoE 设计授予许可证,证明它符合 IEEE802.3 标准。TI 拥有多个获得许可证的设计,是第一家获得 EA 徽标的半导体供应商。

什么是以太网供电 (PoE)?

PoE 是一项成熟且不断发展的技术,用于便捷地通过以太网电缆向负载传输电力,而不必额外增加电源线。TI 可提供电缆两端的解决方案。IP 电话、无线接入点和安全监控摄像机等常见应用均可通过 TI 技术供电。

自创立以来,TI 一直是 PoE 市场的领导者。我们持续而深入的开发打造了众多不断扩展的 PSE 和 PD 设备系列,您可从 TIDesigns 中的数十种完整成熟且经过测试的解决方案中找到这些系列,它们可帮助您比以往更轻松更快速地将产品推向市场。要了解有关 TI Designs 的更多信息,请使用我们的搜索工具

Ethernet deviceController PoE PSEController PoE PSEDC/DC converterEthernet device

为什么需要 PoE?

PoE 系统高度可靠,使用方便,且成本低廉。每个端口可提供 25W 功率,足以为许多常见应用供电,而且 PoE 系统属于低功耗系统,因而不必由获得执照的人员进行安装和维护。

以太网供电标准开发

最初的 IEEE PoE 标准 (IEEE 802.3af) 可提供高达 13W 功率,原本用于为企业 IP 电话供电。2009 年发布了 IEEE 标准 802.3at 标准,此标准能够为 WAP、监控摄像头、访问控制点和无线回程系统等应用提供高达 25.5W 的功率。IEEE 委员会现在正在编制一项能够为高达 70W 瓦以上的负载进行供电的新标准 (IEEE802.3bt)。而且,TI 再次加入到了此标准的制定中。经广泛甄选的 TI 参考设计能够为所有类型的负载提供支持,包括大功率 UPOE 器件。阅读并详细了解以太网供电 - IEEE PoE 新标准的形成。 要了解有关 TI Designs 的更多信息,请使用我们的搜索工具。  

除推动建立新标准外,TI 还率先规划了其支持 .bt 标准的 PD 控制器系列(TPS2373-4)。除了提供 .bt 电力之外,该器件还提供最大的设计灵活性、业界可互操作性最强的支持 .bt 的 IC 以及具有成本效益的系统解决方案。