电源管理

采用电源管理多通道 IC (PMIC) 解决方案的应用

德州仪器 (TI) 提供适合工业、个人电子产品和汽车应用的 PMIC 或子级 PMIC。这些灵活的集成式产品可通过单一的高性价比器件满足处理器、MCU、FPGA 和系统级外设的定序、电压和电流要求。

工业

来自 TI 的 PMIC 可为 Sitara™、Freescale i.MX6、Intel Apollolake/Skylake、Nvidia Tegra 和 Xilinx/Altera FPGA 等处理器提供工业系统电源解决方案,适用于楼宇和工厂自动化、智能电网、电子销售终端、无人机和其他工业应用。

基于控制器的 PMIC 还可通过向外部 FET 分配热量来解决热点问题,并且通过将无源器件从 PMIC 推向 FET 来简化 PCB 布线。

 

工业 PMIC

航天、航空和国防

通信

TI 丰富的 PMIC 产品组合可提供高度灵活的通信设备电源解决方案,适用范围包括各种处理器、ASIC 和 FPGA 架构。与分立解决方案相比,TI 的 PMIC 可提供经过简化的集成,从而缩减电路板空间和系统成本、缩短产品上市时间,同时提升可靠性和功能性。

通信 PMIC

个人电子产品

TI 的 PMIC 提供极小尺寸、超低静态电流和集成功能(例如电池充电器和监测计)的最佳组合,适用于空间受限的智能手机、平板电脑、可穿戴设备和游戏应用。这些高效的 PMIC 可延长电池供电型设备的续航时间并减小电路板空间,从而降低 BOM 尺寸和成本。

TI 器件可为 Intel、AMD、Freescale 等多种处理器供电,从而为紧凑型摄像头模块、电子纸张显示器和可穿戴电池等特定应用供电。

个人电子产品 PMIC

企业系统

TI 的 PMIC 可提供高度灵活的企业系统电源解决方案,适用范围包括多种处理架构。我们的产品组合可提供各种选项,包括电源定序、外部 FET 控制器、集成型转换器,能够同时满足低功耗和较高功耗系统的要求。

企业系统 PMIC

服务器