主页 电源管理

电源管理

电源管理 IC

凭借全球最大的高性能电源 IC 产品系列、数以千计的深入技术资源、易于使用的设计工具和专用的客户支持、我们致力于帮助您解决每种设计需求。

产品系列

线性/LDO 稳压器

适用于敏感模拟系统且具有低压降电压的线性稳压器

监控器和电压基准

广泛的电压监控器产品系列以及高精度串联和并联基准

多通道 IC 和 PMIC

可扩展至完全集成的 PMIC 、可通过更少的组件降低系统复杂性

新型电源产品

了解我们的以下特色新产品。有关更多新电源产品、请参阅我们的新产品 展示。

UCC12050

具有集成变压器和超低 EMI 的 500mW 隔离式偏置电源

TPSM53604

业界最小的 36V 、 4A 降压直流 / 直流电源

TPS546D24A

具有高达 160A 堆叠能力的高效 40A 降压转换器

TPS7A02

具有超低 IQ 和出色瞬态响应的 25nA LDO 稳压器

电源设计工具&仿真

使用我们全面的电源设计工具执行快速计算和仿真、帮助您分析和了解设计性能。

使用我们的端到端电源设计工具缩短开发时间。

使用我们易于使用的模拟仿真程序库快速创建电路仿真。

通过深入实时的电压和电流计算加快您的电源设计。

选择正确的分立式负载点稳压器和 PMIC 、为您的处理器或 FPGA 供电、来自 TI 、 Xilinx 、 Intel 、 NXP 等。

快速估算 PCB 上组件的结温。