电源管理

ORing 和智能二极管 – 工具与软件

特色评估模块

用于进行反极性保护的智能二极管控制器评估模块

LM74610-SQEVM 展示了反极性保护功能以及与基于肖特基二极管或 P 通道 MOSFET 的解决方案相比更低的功率损耗。

用于实现理想二极管 OR-ing 的智能二极管控制器评估模块

LM74610-DQEVM 与两个单独电压轨或电源串联时模拟理想的二极管 OR-ing 属性,从而提供与基于肖特基二极管或 P 通道 MOSFET 的解决方案相比更低的功率损耗。

TPS2410 评估模块

TPS2410EVM 是一种评估模块,旨在对两个电源进行线或,以便为负载实现冗余电源(使用两个 TPS2410 和 MOSFET)。

特色参考设计

TI Designs
  • PMP9498 - 反向电压 & 浪涌、OVP &(固定)、OCP(可调)保护
  • PMP10748 - 反向电压 & 浪涌、OVP、OCP、UVLO(全部可调)保护
  • PMP10652 - ADAS 系统
  • PMP7824 - 12V 输入电压 ORing 电路设计(12V、7.5A)
  • PMP7936 - 带电池反向保护的汽车升压转换器
  • PMP10737 - 反极性和过压保护汽车参考设计
  • TIDA-00699 - 前端电源参考设计
  • TIDA-00281 - 汽车 48V 1kW 电机驱动参考设计

查看一般工具和软件 ORing 和智能二极管

43 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
12Vin OR-ing 电路设计 (12V@7.5A) PMP7824 参考设计 ORing and Smart Diodes
17W System-Level Power Reference Design for Automotive Infotainment Processor Power TIDA-00746 参考设计 ORing and Smart Diodes
340W 数控 LLC 谐振半桥 DC-DC 电源转换参考设计 TIDA-00512 参考设计 ORing and Smart Diodes
360W 数控相移全桥转换器 TIDA-00412 参考设计 ORing and Smart Diodes
4 通道 LED 聚光灯驱动器参考设计 PMP10171 参考设计 ORing and Smart Diodes
Automotive ADAS Reference Design for Four Camera Hub with MIPI CSI-2 Output TIDA-01005 参考设计 ORing and Smart Diodes
Automotive Passive Media Hub Reference Design With Charging and Enhanced Data Path Performance TIDA-01432 参考设计 ORing and Smart Diodes
Automotive Reverse Polarity Protection Reference Design TIDA-00992 参考设计 ORing and Smart Diodes
CISPR25 基于升压 + 线性 LED 驱动器系统的汽车尾灯参考设计(已通过测试) TIDA-00678 参考设计 ORing and Smart Diodes
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板 ORing and Smart Diodes
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板 ORing and Smart Diodes
Power Optimization for 77GHz Level Transmitter Reference Design TIDEP-0091 参考设计 ORing and Smart Diodes
具有以太网和 CAN 的汽车类独立网关参考设计 TIDA-01425 参考设计 ORing and Smart Diodes
具有冷启动运行、瞬态保护功能及 EMI 滤波器的前端电源参考设计 TIDA-00699 参考设计 ORing and Smart Diodes
具有电池反向保护功能的汽车升压转换器 PMP7936 参考设计 ORing and Smart Diodes
具有精密电压、电流和功率限值的 60W、24V 高效工业电源 TIDA-00702 参考设计 ORing and Smart Diodes
具有精密电流和功率限值的 100W、24V 高效、高 PF 工业电源 TIDA-00701 参考设计 ORing and Smart Diodes
具有过流和过压关断功能的汽车类电池反向保护参考设计 PMP9498 参考设计 ORing and Smart Diodes
具有高侧/低侧驱动器的 360W 相移全桥谐振 LLC TIDA-00381 参考设计 ORing and Smart Diodes
反极性保护智能二极管控制器 OR-ing 评估模块 LM74610-DQEVM 评估模块和开发板 ORing and Smart Diodes
反极性保护智能二极管控制器评估模块 LM74610-SQEVM 评估模块和开发板 ORing and Smart Diodes
反极性保护智能二极管控制器评估模块 LM74670-SQEVM 评估模块和开发板 ORing and Smart Diodes
基于降压 + 线性 LED 驱动器系统的 CISPR25 汽车尾灯参考设计 TIDA-00677 参考设计 ORing and Smart Diodes
完整的前端汽车类反极性保护和串联故障保护参考设计 PMP10748 参考设计 ORing and Smart Diodes
支持 USB 3.0 数据的 CISPR 25 5 类 USB Type-C™ 端口参考设计 TIDA-00987 参考设计 ORing and Smart Diodes
支持冷启动和瞬态保护的12V车载电池前端电源参考设计 TIDA-01179 参考设计 ORing and Smart Diodes
新型高效率全桥整流器参考设计 TIDA-00858 参考设计 ORing and Smart Diodes
汽车信息娱乐电源系统参考设计 PMP15014 参考设计 ORing and Smart Diodes
汽车类 48V 1kW 电机驱动参考设计 TIDA-00281 参考设计 ORing and Smart Diodes
用于 LM5050-1 的评估板 LM5050MK-1EVAL 评估模块和开发板 ORing and Smart Diodes
用于 LM5050-2 的评估板 LM5050MK-2EVAL 评估模块和开发板 ORing and Smart Diodes
用于 LM5051 的评估板 LM5051MAEVAL 评估模块和开发板 ORing and Smart Diodes
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 24VDC 10A eFuse 与保护电路 TIDA-00233 参考设计 ORing and Smart Diodes
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 8 通道 1A/通道、高侧驱动器参考设计 TIDA-00183 参考设计 ORing and Smart Diodes
用于电源多路复用器的同步降压(1.2V@10A;关闭 12V 或 3.3V) PMP5140 参考设计 ORing and Smart Diodes
适用于 20W ADAS 系统的系统级电源参考设计(具备汽车级保护) PMP10750 参考设计 ORing and Smart Diodes
适用于 30W ADAS 系统的系统级参考设计(具备汽车应用所需的全套保护功能) PMP10652 参考设计 ORing and Smart Diodes
适用于汽车信息娱乐系统的 100W 系统级电源参考设计 PMP10749 参考设计 ORing and Smart Diodes
适用于汽车信息娱乐系统的 50W 系统级电源参考设计 TIDA-00744 参考设计 ORing and Smart Diodes
适用于汽车照明应用的线性 LED 驱动器参考设计 TIDA-00679 参考设计 ORing and Smart Diodes
适用于汽车系统的反极性和过压保护参考设计 PMP10737 参考设计 ORing and Smart Diodes
适用于汽车车身控制模块的 15W 系统级电源参考设计 TIDA-00745 参考设计 ORing and Smart Diodes
面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计 TIDA-00530 参考设计 ORing and Smart Diodes

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
TI Designs
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>