电源管理

OR-ing 和智能二极管

OR-ing 和智能二极管控制器使 FET 像理想的二极管一样工作,从而可以极大地降低通常由于二极管的正向电压降而损失的能量。在通过像理想二极管控制器一样工作来降低功率损耗的同时,德州仪器 (TI) 的 OR-ing 和智能二极管控制器还可以针对反极性情况对电源和负载进行保护(反极性情况可能会损害或降低系统可靠性)。TI 的控制器相对于传统器件和肖特基二极管具有多项优势。与正确的 MOSFET 配合使用时,它们可以降低功率损耗,提供系统反馈,并保护系统免受电压和电流瞬变的损害。

OR-ing 控制器

TI OR-ing 控制器可降低与传统二极管相关的功率损耗。需要冗余电源的应用可通过使用 OR-ing 器件(而不是二极管)实现更高的效率。

  • 对电压反向快速响应
  • 状态指示器输出
  • 可扩展的解决方案
  • 提高效率和可靠性

智能二极管控制器

TI 智能二极管控制器可针对电池反向情况提供汽车前端保护,同时能够节省功耗并实现比传统器件或肖特基二极管更小的解决方案尺寸。

  • 零 Iq
  • 小尺寸解决方案
  • 可扩展的解决方案