电源管理

充分发挥您的电源潜力

使用易用的高性能同步整流器提高您的电源效率

VDS 检测同步整流器

测量 SR FET 上的电压以确定开通和关断时间。兼容多个拓扑,例如:

  • CCM、DCM、QR 反激式
  • 有源钳位反激式
  • 正向、有源钳位正激式
  • 半桥、全桥
  • LLC

伏秒同步整流器

使用基于磁平衡的计时电路来确定开通和关断时间。兼容以下拓扑:

  • DCM 反激式
  • CCM 反激式

特色参考设计和工具

配套器件

高性能有源钳位反激式控制器

支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

采用光耦合器反馈的恒压、恒流反激式控制器

具有初级侧调节 (PSR) 功能的离线恒压、恒流反激式控制器