电源管理

同步整流器控制器

使用易用的高性能同步整流器提高您的效率

VDS 检测同步整流器

测量 SR FET 上的电压以确定开通和关断时间。查找最适合您的拓扑的产品:

  • CCM、DCM、QR 反激式
  • 有源钳位反激式
  • 正向、有源钳位正激式
  • 半桥、全桥
  • LLC

伏秒同步整流器

使用基于磁平衡的计时电路来确定开通和关断时间。探索我们产品的以下拓扑。

  • DCM 反激式
  • CCM 反激式

特色参考设计和工具

适用于 USB 适配器应用的 5V/2.5A 交流/直流反激式 PSU 参考设计

PMP8965 是采用 UCC28740 准谐振/非连续反激式控制器的 12.5W USB 适配器参考设计,通过同步整流来提高使用 UCC24610 Green Rectifier 控制器的效率。

同步整流器控制器二极管替代演示板

UCC24612-1EVM 评估模块 (EVM) 用于将反激式转换器的输出整流器从二极管转换为同步整流器 (SR) FET,以研究和评估在整流器二极管上使用 SR 的效率优势。

经 USB-IF 认证的 USB Type-C™ 20V/60W 输出、通用交流输入参考设计

此电源参考设计具有 85V 至 265VAC 的通用交流输入范围,通过 USB Type-C 为充电器应用提供高达 20V/60W 的输出。UCC24636 同步整流器驱动器使该设计能够提供 91% 的平均效率。 

配套器件

高性能有源钳位反激式控制器

支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

采用光耦合器反馈的恒压、恒流反激式控制器

具有初级侧调节 (PSR) 功能的离线恒压、恒流反激式控制器