电源管理

PWM控制器和谐振控制器 – 设计和开发

36V-72V 直流输入、12V/200W 有源钳位正激式转换器参考设计

此参考设计可通过标准 48V 直流电信输入生成 12V/16A 输出。UCC2897A 控制有源钳位正向转换器功率级。

20W 三相电表反激式转换器参考设计

此参考设计专为电子式仪表而创建。它可通过三相输入提供两路隔离式输出(6V 和 24V)。

6V-42V 输入、12V/5A SEPIC 转换器参考设计

此参考设计是一种适用于汽车应用的宽输入 SEPIC 转换器。

交流/直流降压转换器参考设计

此紧凑电路板设计是一款交流/直流降压转换器,具有 85V 交流 - 318V 交流输入和 15V/0.8A 输出。