电源管理

从数瓦到数千瓦的应用,一切尽在您的掌握之中

适用于任何设计的高性能 PWM 和谐振控制器

凭借过去 30 多年的经验,德州仪器 (TI) 提供最广泛的最高性能脉宽调制 (PWM) 控制器产品系列,其中包括特定于应用和通用 PWM 控制器。我们的器件支持多拓扑配置,满足客户的灵活性需求,可覆盖各种电源设计,以用于多种终端设备的直流/直流和交流/直流电源转换电路。  

通用 PWM

支持多种拓扑配置,可减少您的设计周期时间

反激

反激式专用 PWM 控制器,可减小尺寸并提高性能

有源钳位正向

高效率和高性能的简单设计,适用于高达 200W 的功率级别

推挽

针对低输入和输出电压或 100-500W 功率级别的高电流应用进行了优化

半桥

具有更高输入电压且功率达 500W 的应用,适合您的应用

LLC

零电压开关,可用于在功率达 1kW 的应用中实现高效率并提高 EMI 性能

全桥

提高功率超过 500W 的高功率应用中的功率密度

相移全桥

对功率达数千瓦的应用采用零电压开关,进而实现高效率

正在寻找其他高压解决方案?这里正适合您。

从 GaN 解决方案到栅极驱动器,TI 的创新型端到端功率转换解决方案具有高效率、高功率密度和高可靠性,能够让您在功耗更低的情况下进行更多操作。

topologies for PWM controller

TI 的完整参考设计,可帮助您快速评估和定制所需的控制器

浏览三十年培训内容的相关主题,包括电源设计研讨会和其他重要的电源资源

数分钟内即可设计、优化和模拟完整的控制器设计解决方案

在 TI E2E™ 社区中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题