我们的 PFC 控制器可为您的开关模式电源 (SMPS) 提供超高效率、超低待机功耗以及出色的功率因数和电流失真。符合具有挑战性的标准,例如能源部 VI 级和欧盟行为规范 2 级。无论是临界导通模式和转换模式 PFC,还是连续导通模式 PFC,我们都可提供。
按类别浏览
按类型选择
功率密度
更大限度地减小解决方案尺寸,同时更大限度地提高效率
我们的 PFC 控制器提供更高的开关频率范围,从而更大限度地减小电感器尺寸。此外,许多解决方案利用突发模式来提供较高的轻负载效率,并在与电感器-电感器-电容器 (LLC) 控制器或同步整流器 (SR) 控制器配对使用时消除了辅助反激。我们的交错式控制器支持多相设计和并行化,能实现可扩展性。
了解特色应用
电力输送
借助我们的低成本、小尺寸、精密 PFC 解决方案实现高效率和高功率密度
电视
借助我们的 PFC 控制器,实现具有高功率密度、高效率和低总谐波失真 (iTHD) 的薄型设计
HEV/EV 车载充电器 (OBC) 和无线充电器
借助我们符合汽车标准的 PFC 控制器,实现具有更快开发周期的低成本车载充电解决方案
借助我们的低成本、小尺寸、精密 PFC 解决方案实现高效率和高功率密度
在消费类电子交流/直流电源中,成本通常是主要的设计限制。我们的模拟 PFC 控制器可帮助您更大程度地降低常见设计和开发成本,最终降低产品上市成本。
优势:
- 高开关频率可减小电感器尺寸并减少系统物料清单。
- 过渡模式运行可通过硅场效应晶体管更大限度地减少负载上的功率损耗。
- 更轻松进行系统设计,无需开发固件。
特色资源
参考设计
借助我们的 PFC 控制器,实现具有高功率密度、高效率和低总谐波失真 (iTHD) 的薄型设计
随着电视尺寸的增加和宽度的减小,我们的交错式两相功率因数校正控制器可在更大限度降低待机功耗的同时更大限度地提高功率密度和效率。
优势:
- 高达 800kHz 的开关频率可实现更小的电感器尺寸(尤其是高度)。
- 交错式设计可降低输入电流纹波,并更大限度降低电磁干扰和 iTHD。
- 过渡模式运行可通过硅场效应晶体管更大限度地减少负载上的功率损耗。
特色资源
借助我们符合汽车标准的 PFC 控制器,实现具有更快开发周期的低成本车载充电解决方案
虽然电动汽车车载充电应用通常包括数字控制器,但我们的模拟控制器解决方案也具有优势。
优势:
- 低成本和低功耗选项非常适合两轮车、电动自行车和电动踏板车。
- 更轻松进行系统设计,无需开发固件。
- 更快的控制环路可实现更好的瞬态负载响应。
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
产品
- UCC28070-Q1 – 汽车类两相交错式连续导通 (CCM) 模式 PFC 控制器
- UCC2818A-Q1 – 具有 10.5V/10V UVLO 和较小栅极驱动电阻的汽车类 6kHz 至 220kHz CCM PFC 控制器
设计和开发资源
参考设计
180W 通用输入 PFC + LLC 电视电源参考设计
这款用于电视应用的交流/直流电源设计通过通用交流电压(90V 交流至 264V 交流)提供 12V/5A 和 150V/0.8A 输出。该设计使用 CRM/DCM PFC 控制器 UCC28056 和 LLC 控制器 UCC256404,具有增强突发模式以实现低待机功耗和更低的可闻噪声。该设计可在 150mW 负载时实现 <250mW 的待机功耗,并可在 230V 交流输入时实现 >93% 的峰值效率。
评估板
300W 交错 PFC 前置稳压器评估模块
该前置稳压器使用 UCC28064 转换模式交错式 PFC 控制器使输入电流波成形,以提供功率因数校正功能。此器件可提供高功率级别下的交错双相运行、较低功率级别下的单相运行以及极低功率级别下的突发模式运行。用户指南提供了典型应用的原理图、BOM、电气规格以及测试结果。
参考设计
800W 高效无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
该参考设计是一款无桥 PFC 电路,该电路使用 UCC28070 交错式 CCM PFC 控制器通过通用交流输入提供 390V/2A 输出。该电路使用平均电流模式 PWM 控制和先进的内部电流合成器进行电流检测。该设计在 115VAC/60Hz 输入下可实现 96.57% 的峰值效率,在 230VAC/50Hz 输入下可实现 98.07% 的峰值效率。在 115VAC 和 230VAC 输入下,满负载时的功率因数高于 0.994。低高度 (<25mm) 设计使该电路适用于电视和电器应用。