电源管理

隔离式DC / DC控制器和模块

简化隔离式直流/直流设计

我们的隔离式偏置电源、模块以及隔离式电源转换器产品系列包括高密度集成式 FET 转换器和集成变压器模块,可减少电源 BOM 数量并简化隔离式直流/直流设计。具有外部变压器的变压器驱动器可提供简单的隔离式电源解决方案。为了实现灵活性和最高 20 瓦功率的完美组合,请查看初级侧调节 (PSR) 反激式和 Fly-Buck™ 转换器产品系列,该系列可通过外部变压器针对性能进行优化。为了使隔离式电源更轻松地适用于要求功率低于 3 瓦的应用,请选择集成的变压器模块以进一步缩短设计时间、降低设计难度和加快产品上市速度。

集成变压器

采用薄型、小型表面贴装封装且具有集成变压器的隔离式直流/直流转换器。这些解决方案具有不同的功率、隔离和调节级别。

外部变压器

具有集成 FET 和外部变压器且适用于灵活、中等到更高功率应用的隔离式直流/直流转换器。拓扑包括 Flybuck、反激式和推挽式变压器驱动器。

特色产品

UCC12050

500mW、5kVRMS 增强型隔离直流/直流转换器具有集成变压器,可实现由 4.5V 至 5.5V 直流电源供电、具有低 EMI 的超小型隔离式电源设计。

LM5180

具有 100V、1.5A 集成功率 MOSFET 和 ±1% 总输出调节精度的 4.5V 至 65V 初级侧调节反激式直流/直流转换器

SN6505A

这些低噪声、低 EMI 推挽式变压器驱动器专为小型隔离式电源而设计,可驱动由 2.25V 至 5V 直流电源供电的中间抽头式薄型变压器

我们的集成变压器采用什么技术? 

我们最新的隔离技术通过超低 EMI 简化了隔离式电源传输,适用于高密度直流/直流电源转换。

采用 IC 尺寸、单一表面贴装封装的器件为设计人员提供了一种易于使用的解决方案,该解决方案不仅降低了厚度和 BOM 数量,还提高了温度性能。EMI 优化型变压器和静音控制方案可简化 EMI 合规性要求,同时提供具有增强型或基本隔离功能的可靠解决方案。