电源管理

Fly-Buck™ 隔离式直流/直流转换器

通过将降压电感器更换为变压器来创建隔离式电源

隔离式直流/直流 Fly-Buck™ 转换器只需使用少量现成的外部组件即可轻松生成隔离式正负电源。这一灵活的拓扑结构不必像传统的反激式转换器那样需要光耦合器,因此带来了尺寸更小且成本更优化的隔离式解决方案。

类似反激式拓扑的隔离

生成正和/或负隔离式输出

多路输出

添加耦合绕组来生成多个隔离式输出

设计简单

采用常见现成组件的熟悉的同步降压转换器基础架构

小尺寸解决方案

高集成度和极少外部组件

什么是 Fly-Buck™ 转换器?

Fly-Buck 转换器拓扑采用通用同步降压转换器,并将耦合绕组添加到初级电感器,从而转换为具有成本效益的多路反激式隔离型输出(即下图中的 Vpri 和 Vsec)解决方案。变压器匝数比决定了次级输出电压,此数值紧密跟踪初级输出电压,因此无需使用光耦合器或辅助绕组。 

flybuck-topology

特色产品

LM5161

4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

LM5160

LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck 转换器

LM5017

7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

LM5018

7.5V-100V 宽输入电压、300mA 恒定导通时间同步降压稳压器

精选设计资源

使用单个 LM5017 和薄型变压器从标称 24V 输入电压生成多个隔离式偏置电源的参考设计。

了解如何轻松地将 Fly-Buck 与 Coilcraft 的现成耦合电感器配对

在设计过程的每个步骤中,我们的工程师都会为您提供快速可靠的技术支持。

阅读我们的博客中有关各种 Fly-Buck (TM) 主题的文章。