电源管理

Fly-Buck™ 转换器 - 设计和开发

适用于工业 PLC 应用的隔离式三路输出 Fly-Buck 电源 - 参考设计

适用于 PLC 和工业应用的此参考设计通过单个 LM5160 Fly-Buck™ 转换器产生三路隔离输出:+5V@1A 和 +/-15V@200mA。

LM5160DNTFBKEVM Fly-Buck 隔离式偏置电源评估板

LM5160 评估板在 18V 至 32V 的输入电压范围内工作,具有隔离式 12V@400mA 输出。

LM5161 宽输入电压 Fly-Buck 评估模块

此评估板可在 36V 至 72V 的输入电压范围内提供 12V@800mA 的隔离式次级输出电压。 

LM5017 隔离式偏置电源评估板

在连续导通模式下运行的 LM5017 可用作 Fly-Buck™ 转换器以生成次级隔离式输出。