电源管理

反激式控制器 – 工具与软件

UCC28704 Excel 设计计算器

UCC28600 设计计算器

UCC28730 和 UCC24650 PSpice 瞬态模型

BLOG

阅读反激式控制器博客


反激式控制器参考设计

TI Designs

查看以下特色反激式控制器参考设计或查看 TI 参考设计库中的所有反激式控制器设计。

  • PMP15002 - 符合 DOE6 和 COC V5 2 级标准的通用交流输入到 5V/3A 输出参考设计
  • TIDA-00708 - 用于交流/直流电源的 100V-450VDC、5W、80% 效率 (1W) 辅助电源参考设计
  • TIDA-00628 - 使用简化变压器的无缓冲器非隔离式交流/直流反激式转换器参考设计
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>