电源管理

反激式控制器

TI 提供效率和功率密度最高的反激式控制器,满足各种应用的开关模式电源的需求。

学习和设计

什么是反激式控制器?让 TI 专家解答您的所有问题,并使用 TI Designs 参考设计迅速开始您的项目。

按应用浏览

您正在进行何种应用的设计?浏览 TI 的集成功能产品系列,它们能为任何应用提供优化的解决方案。

什么是反激式控制器?

反激式控制器是专为调节反激式转换器而设计的专用 IC。请单击下图中的不同框以阅读有关每个特性的详细信息。

Feedback for Flyback controllerOperating Mode for Flyback converter Switch for Flyback converter Integrated HV Startup for Flyback converter Negative Temperature Coefficient Interface (NTC Interface) for Flyback controller Cable Compensation (CBC) for Flyback converter Constant Voltage/Constant Current Control (CV/CC Control) for Flyback controller

正在寻求小尺寸解决方案?请了解有关转换器的更多信息

  • 转换器是将电源开关集成到一个封装中的控制器
  • 有助于进一步降低电源尺寸和总系统成本
转换器

正在寻求更高的效率?请了解有关同步整流器 (SR) 控制器的更多信息

  • SR 控制器作为驱动器可在体二极管正常导通时通过开启和关闭 FET 来仿真二极管
  • 由于 FET 具有比二极管更低的损耗,因此用 SR 代替整流器二极管可提高效率
sr-controller

查看以下特色反激式控制器参考设计或查看 TI 参考设计库中的所有反激式控制器设计。

  • PMP15002 - 符合 DOE6 和 COC V5 2 级标准的通用交流输入到 5V/3A 输出参考设计
  • TIDA-00708 - 用于交流/直流电源的 100V-450VDC、5W、80% 效率 (1W) 辅助电源参考设计
  • TIDA-00628 - 使用简化变压器的无缓冲器非隔离式交流/直流反激式转换器参考设计