电源管理

反激式控制器 – 入门

反激式控制器是专为调节反激式转换器而设计的专用 IC。请单击下图中的不同框以阅读有关每个特性的详细信息。

<Horizontal Rule is not displayed>
feedback-configuration-circuit

反馈配置

次级侧调节 (SSR)

  • 输出调节直接在输出中进行。建议使用光耦合器保持隔离。

初级侧调节 (PSR)

  • 输出调节在辅助绕组中进行。这样可以消除基于光耦合器的反馈网络,从而简化设计。
operating-mode

运行模式

非连续导通模式 (DCM)

  • 常用于较低的功率水平,在每个开关周期都会从变压器进行电流完全放电。

准谐振/转换模式 (QR/TM)

  • 常用于较高的功率水平,属于特殊的 DCM 情况,其中开关在第一谷点开启以减少开关损耗。

连续导通模式 (CCM)

  • 常用于较高功率水平下的某些工作点,电流始终通过变压器。
switch

开关

金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)

  • 通过外部电压开启和关闭的电气开关。

双极结晶体管 (BJT)

  • 通过注入电流开启和关闭的电气开关。
集成型

集成高电压 (HV) 启动

  • 集成高电压启动开关可降低待机功耗。

  • 启动时需要外部电阻器。

外部

  • 可选接口可轻松实现低待机功耗模式 FET 启动电路。
cable-compensation

电缆补偿 (CBC)

固定

  • 随着输出电流增加,输出电压将以预定量增加以补偿长电缆上的阻性损耗,从而在电缆末端的实际输出处实现严密调节。

可由用户调节

  • 随着输出电流增加,输出电压将以用户可编程量增加以补偿长电缆上的阻性损耗,从而在电缆末端的真实输出处实现严密调节。

  • 输出电压固定,与输出电流大小无关。
constant-voltage-control

恒压 (CV)/恒流 (CC) 控制

  • 当输出达到最大电流时,输出变为恒流源,会阻止电流超过最大电流阈值。

  • 当输出达到最大电流时,输出变为恒功率源,输出电压随着输出电流的增大而减小。
ntc-interface

负温度系数 (NTC) 电阻器接口

  • 与负温度系数接口电阻器直接连接,实现了除内部保护限制外的外部过温关断保护。

  • 不与负温度系数直接连接。过温保护取决于器件内部限制。