升压稳压器

将输入电压高效转换到更高的输出电压

parametric-filter查看所有产品
我们品类丰富的升压稳压器产品系列包括同步和非同步器件,这些器件能够以高达 96% 的效率满足从几毫安到 100A 等各种应用的需求。我们的产品具有有助于延长电池寿命的低静态电流 (IQ)、实现小尺寸的高功率密度和实现低 EMI 的展频技术等关键特性。您可以找到升压、SEPIC 和反激式解决方案。

按类别浏览

按类型选择

控制器

我们提供灵活的同步和非同步升压控制器以支持更高的功率级别。

转换器

我们的低功耗升压转换器可满足您对小尺寸解决方案、低系统成本和高功率密度的需求。

模块

我们的升压模块支持小解决方案尺寸、高功率密度和快速设计。

TPS61299-Q1
升压转换器(集成开关)

100nA Iq 5.5V boost converter with input current limit and fast transient performance

价格约为 (USD) 1ku | 1.5

TPS61033-Q1
升压转换器(集成开关)

具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的汽车类 5V、5A 升压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.66

TPS610333-Q1
升压转换器(集成开关)

具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的汽车类 5V、1.85A 升压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.385

TPS61377
升压转换器(集成开关)

具有可编程峰值电流限制的 23V 输入电压、25V 输出电压、6A 同步升压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 1.2

TPS610333
升压转换器(集成开关)

具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、1.85A 升压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.35

TPS61299
升压转换器(集成开关)

具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 低 IQ 5.5V 升压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.99

电源发展趋势

功率密度

我们知道您需要在更小的外形尺寸内实现更大的功率。我们的升压稳压器采用多种先进的电源技术,可实现高功率密度、尺寸经优化且热性能出色的解决方案。我们的超高效控制器和集成转换器可帮助您实现任何设计目标。

实现功率密度的特色产品
TPS61178 正在供货 具有负载断开控制功能的 20V、10A 全集成同步升压
TPS81256 正在供货 集成电源解决方案,采用 MicroSiP™ 封装的 3W 高效升压转换器模块
TPS61088 正在供货 10A 全集成同步升压转换器
低 EMI

降低升压稳压器的 EMI 是许多电源设计中的一项主要挑战。我们的器件和 EMI 消减设计经验证符合要求的 IEC 和 CISPR 标准,可在使用直流/直流转换开关时更大限度地降低 EMI、输出纹波和可闻噪声。我们先进的双随机扩频技术通过使用两个随机频率发生器在多个相关频带中传送能量来降低 EMI。

技术文章
Introduction to EMI: Standards, causes and mitigation techniques
了解电磁干扰 (EMI) 的基本原理以及如何使用传统和高级技术来降低 EMI。
PDF | HTML
白皮书
创新的电源 EMI 抑制技术可缩短设 计时间和提高成本效益 (Rev. A)
随着电子系统变得越来越密集并且互连程度越来越高,降低电磁干扰 (EMI) 的影响日益成为一个关键的系统设计考虑因素。
PDF | HTML
应用手册
EMI 降低技术:双随机展频 (Rev. A)
双随机展频 (DRSS) 使用一种数字算法,专门用于在多个频带中扩展频谱发射,而不会在它们之间牺牲性能。
PDF | HTML
实现低 EMI的特色产品
LM5156-Q1 正在供货 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器
TPS61379-Q1 正在供货 25µA 静态电流同步升压转换器
LM5157-Q1 正在供货 采用双随机展频技术的 6A、50V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器
低静态电流 (IQ)

您的电源设计需要在整个负载范围内具有高效率,从而延长电池寿命。我们的低 IQ 升压器件可在超轻负载条件下或器件未切换时更大限度地减少电池产生的电流。

应用手册
A Long-Lifetime, Cost-Competitive Solution in Smart Meters Based on the TPS61094 (Rev. A)
本应用手册提供了基于 TPS61094 的长使用寿命且具有成本竞争力的电源解决方案。TPS61094 解决方案可将运行时间增加 20%,将元件数量减少 50% 并降低总成本。
PDF | HTML
技术文章
3 benefits of using a low-Iq buck/boost converter to extend battery life in flow m
本文介绍了一种降低电池峰值负载(数百毫安级)的有效方法,从而帮助延长电池寿命。
PDF | HTML
实现低静态电流 (IQ)的特色产品
TPS61094 正在供货 具有旁路模式的 60nA 静态电流双向降压/升压转换器
LM5150-Q1 正在供货 具有 6.8V、7.5V、8.5V、10.5V 输出选项的汽车类 1.5V 至 42V 输入电压、低 IQ 升压控制器
LM5127-Q1 正在供货 适用于汽车应用的 42V 宽输入电压三路降压和升压控制器

技术资源

白皮书
白皮书
How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs
本文档介绍了如何使用升压电源管理 IC 实现升压、SEPIC 或反激式稳压器以及如何选择合适的解决方案。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D)
此应用手册提供的公式用于计算升压转换器的功率级,该转换器基于具有集成式开关并在连续导通模式下运行的 IC 构建。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters
了解如何选择合适的二极管,以在您的设计中实现卓越效率和性能。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

设计工具
WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
WEBENCH® Power Designer 可根据您的要求创建定制的电源电路。此环境为您提供端到端电源设计功能,可在设计过程的所有阶段节省您的时间。
模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)

与升压稳压器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。