电源管理

适用于电池供电应用的特色升压转换器

碱性或纽扣电池应用 - 特色产品

TPS61099

具有 800nA 超低静态电流的 0.7V 输入电压同步升压转换器

TPS61023

具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器

TPS61322

6uA 静态电流、1.8A 开关电流升压转换器

TLV61046A

具有功率二极管和隔离开关的 28V 输出电压升压转换器

锂离子电池应用 - 特色产品

TPS61022

具有 0.5V 超低输入电压的 8A 升压转换器

TPS61253A

采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.8MHz、5V/4A 升压转换器

TPS61390

具有电流镜和采样保持功能且输出电压为 85V 的升压转换器

TPS61088

10A 完全集成式同步升压转换器

超低 IQ 应用 - 特色产品

TPS61099

具有 800nA 超低静态电流的 0.7V 输入电压同步升压转换器

TPS61220

具有 5.5μA 静态电流的低输入电压、0.7V 升压转换器

TPS61291

具有 15nA 旁路操作的低 Iq 升压转换器