按类别浏览
新产品
4-V to 16-V input, 30-A, remote sense, synchronous step-down converter
价格约为 (USD) 1ku | 1.75
电源发展趋势
功率密度
功率更大,布板空间更小。这是所有市场应用和我们降压稳压器产品系列的发展趋势。我们的高功率密度器件产品系列的设计亮点在于采用了 SWIFT™ 降压稳压器系列,在紧凑的热增强型封装中提供高性能功能集和高输出电流功能。
高密度电源模块是为 FPGA 和处理器等高电流数字负载供电的理想选择。使用我们的处理器连接工具,查找可与 FPGA 或处理器一起使用的合适电源器件。
通过增强型 HotRod™ QFN 封装启用小型、冷却静音电源模块
Thermal Comparison of a DC-DC Converter in SOT23 and the New SOT563 (Rev. A)
低 EMI
降低降压稳压器的 EMI 可能是许多电源设计人员面临的一项主要挑战。采用内置 EMI 消减技术的器件不仅能缩短设计时间,还有助于符合 CISPR 25 5 类等严苛标准。查看我们可改善 EMI 性能的特色降压稳压器。
使用有源 EMI 滤波器减小滤波器尺寸并降低成本
实现低 EMI的特色产品
低静态电流 (IQ)
直流/直流降压稳压器具有超低的待机静态电流,可提高轻负载效率并延长便携式电池供电应用的电池寿命。在我们的以下降压稳压器产品系列中,查找一些具有超低 IQ 的器件。
实现低静态电流 (IQ)的特色产品
低噪声和高精度
典型的开关稳压器需要使用后置稳压器 LDO 来为高分辨率 ADC 和 AFE 供电。但凭借业界卓越的噪声和纹波性能,TPS62912 和 TPS62913 可让您在大多数应用中移除该低噪声 LDO,从而在提高系统效率的同时减少 PCB 面积并降低总体成本。
通过高效率直流/直流转换器实现低噪声和低输出纹波
通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为敏感型 ADC 设计供电
了解特色应用
采用 TI 降压转换器和模块来设计具有成本效益的高性能工厂自动化系统
我们的高功率密度降压稳压器符合电磁干扰限制、有助于降低系统成本、同时在工厂自动化应用中保持高性能。
- 易于使用的降压稳压器,具有宽输入电压范围,可应对瞬变。
- 在指定负载范围内提供出色的效率和热性能。
- 降压模块包括集成电感器,因此可减小解决方案尺寸并降低物料清单数量。
特色资源
- TIDA-010048 – 通道至通道隔离式模拟输入模块参考设计
- PMP15039 – 适用于场发射器的两级电源参考设计
- PMP15040 – 适用于空间受限的工业传感器的宽输入电压电源参考设计
- 为工业应用中的智能传感器变送器供电 – 博客
利用 TI 降压稳压器满足混合动力汽车和电动汽车的系统电源要求
设计工程师不仅要考虑多个注意事项,同时还要满足严格的目标成本和布板空间要求。我们在设计和开发功率器件时便考虑到了这些挑战。
- 更宽的工作温度范围。
- 支持严格的电磁兼容性标准,例如国际无线电干扰特别委员会 5 类。
- 宽输入电压能力范围,可应对较大输入瞬态情况。
- 可采用引线式封装和无引线封装。
特色资源
- TPSF12C3 – 适用于三相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF)
- LMR38020-Q1 – SIMPLE SWITCHER® 汽车类 4.2V 至 80V、2A 电源模块同步降压转换器
- LM5180-Q1 – 具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器
- LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 40µA IQ、80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器评估模块
借助 TI 降压转换器和控制器扩展汽车信息娱乐系统与仪表组系统的功能
当今的汽车信息娱乐系统与仪表组系统为现代驾驶员提供信息、娱乐和连接功能。展望未来,这些系统内的功能应该只增不减。这意味着需要在相同的物理空间内具有更强的处理能力。为了给这些新一代系统供电,电源转换器需要在两个重要方面具有出色表现。
- 较高的输出功率与封装尺寸比,但不会发生过热。
- 更大限度地降低传导和辐射电磁干扰。
特色资源
- LM61495-Q1 – 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的 10A 汽车类降压转换器
- TPS62813-Q1 – 具有固定 Fsw 和 SYNC 并采用 2mm x 3mm 可湿性侧面封装的汽车类 2.75V 至 6V、3A 降压转换器
- TPS62873-Q1 – 汽车级 2.7V 至 6V 输入、15A 可堆叠同步降压转换器
我们的直流/直流转换器和电源模块可解决企业应用中的功率密度和热设计难题
数据中心对于业务连续性和可靠通信至关重要。我们的电源管理解决方案在为高性能处理器供电时可提供稳压电源,同时还可实现高可用性和高效率。
- 高效率、出色的热性能以及带遥测功能的 PMBus 技术可在降低数据中心温度的同时节省能源。
- 快速瞬态响应,可减小输出滤波器尺寸。
- 高输出电压精度,为全新的高级处理器供电。
特色资源
- TPS546D24AEVM – 2phase EVM for TPS546D24A
- TPS54KB20EVM – TPS54KB20 降压转换器评估模块
- TPS54J061EVM – 2.7V 至 16V、6A 降压转换器评估板
- WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER – Create customized power supply and active filter circuits
- PSPICE-FOR-TI – 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
- FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER – Digital Power 软件
设计和开发资源
WEBENCH® Power Designer
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具
Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。
- “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
- Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
- Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
- Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
- FET (...)