能源管理

SIMPLE SWITCHER® 电源模块

易用的产品、功能强大的设计工具以及专业的技术支持

SIMPLE SWITCHER 模块将高性能直流/直流开关转换器技术与业界一流的封装技术相结合,以提供优化的解决方案。。此系列中的每个模块都在一个晶体管轮廓 (TO) 封装内采用了 SIMPLE SWITCHER 降压转换器和集成型电感器,以降低电源设计复杂性。如果客户在寻找外部组件最少、不影响质量或性能,并且易于使用的解决方案,则这些模块是一个不错的选择。

简便易用的电源模块

SIMPLE SWITCHER 模块可提供低 BOM 数目、高电源密度、可简化原型设计/设计/制造的封装、一流的热性能、不同负载电流之间的引脚到引脚兼容和 CISPR11 EMI 合规性。

功能强大且直观的设计工具

所有 SIMPLE SWITCHER 模块均可完全支持 WEBENCH,这意味着只需单击一下即可获得原理图和布局以及实现瞬态仿真、散热建模和解决方案购买。

专家技术支持

通过 E2E 论坛获取来自 SIMPLE SWITCHER 技术专家团队的支持。SIMPLE SWITCHER 工程师随时恭候您的问询并帮助您将您的设计推向市场。

特色产品

LMZ14203

采用引线式表面贴装 TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块

LMZ23610

具有 36V 最大输入电压和电流共享功能的 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块

LMZ14201EXT

具有 42V 最大输入电压的 1A SIMPLE SWITCHER 电源模块,用于军用级加固型应用

按特性选择产品

SIMPLE SWITCHER 电源模块经过全新设计,可简化电源设计工作并提供您可以赖以完成作业的性能。浏览下面的主要特性和功能,以帮助查找适用于您的下一个设计的电源模块。

全部展开全部折叠

LMZ1 系列电源模块

LMZ1 系列 SIMPLE SWITCHER 电源模块是易于使用的降压直流/直流电源模块解决方案,可驱动高达 10A 的负载,具有出色的电源转换效率和输出精度。 LMZ1 系列中的所有电源模块均具有精密使能引脚和软启动引脚,并可采用创新的引线式封装技术,从而可提高热性能并允许人工或机器焊接。

器件
输入电压 (V)
输出电流 (A) 最大值
可调输出电压 (V)
产品说明书
WEBENCH®
LMZ12001/02/03 4.5 至 20
1/2/3
0.8 至 5 下载 开始设计
LMZ14201/02/03 6 至 42 1/2/3
0.8 至 5 下载 开始设计
LMZ14201H/02H/03H 6 至 42 1/2/3
5 至 24 下载 开始设计
LMZ12008/10 6 至 20 8/10 0.8 至 5 下载 开始设计
LMZ13608/10 6 至 36 8/10 0.8 至 5 下载 开始设计

LMZ2 系列电源模块

LMZ2 系列 SIMPLE SWITCHER 直流/直流电源模块可提供高达 10A 的输出电流,且具有为高电流中间轨、FPGA 和噪声敏感型应用供电等更多功能。 此外,还具有可控制内部电路开关频率的频率同步引脚,以及可将多个电源模块并联在一起实现高达 60A 输出电流的电流共享引脚。 

器件
输入电压 (V)
输出电流 (A) 最大值
可调输出电压 (V)
产品说明书
WEBENCH®
LMZ22003/05 6 至 20
3/4
0.8 至 5 下载 开始设计
LMZ23603/05 6 至 36 3/4
0.8 至 6 下载 开始设计
LMZ22008/10 6 至 20 8/10
0.8 至 6 下载 开始设计
LMZ23608/10 6 至 36 8/10 0.8 至 6 下载 开始设计

专用电源模块

扩展温度 (EXT) 系列电源模块

凭借低至 -55° C 的扩展环境温度保证和符合军用 MIL-STD-883 标准的抗冲击和抗振特性,SIMPLE SWITCHER EXT 电源模块可在最苛刻的条件下提供绝佳的性能。


高输出电压电源模块

LMZ1420xH SIMPLE SWITCHER 电源模块的输出电压范围为 5V 至 30V。  这些直流/直流电源模块非常适合用于中间轨转换、为风扇或其他类非传统负载点供电,以及用于需要 -6V 以下电压的传感应用。 

器件
输入电压 (V)
输出电流 (A) 最大值
可调输出电压 (V)
产品说明书
WEBENCH®
LMZ12001EXT/02EXT/03EXT
4.5 至 20
1/2/3
0.8 至 5 下载 开始设计
LMZ14201EXT/02EXT/03EXT
6 至 42 1/2/3
0.8 至 5 下载 开始设计
LMZ14201H/02H/03H
6 至 42 1/2/3
5 至 30 下载 开始设计

特色视频