SIMPLE SWITCHER® 转换器
易用的产品、功能强大的设计工具以及专业的技术支持
SIMPLE SWITCHER 系列直流/直流开关转换器包含易于使用的器件,这些器件可处理高达 60V 的输入电压并提供高达 5A 的输出电流。在定义、设计和开发每个 SIMPLE SWITCHER 转换器 IC 时,我们都尽力简化直流/直流电源设计并帮助我们的客户更快将产品推向市场。
易于使用的转换器
具有顶级性能和无与伦比的可扩展性,同时可降低系统设计复杂性和减少外部 BOM 数目。稳健的 SMT 友好型引线封装选项,这些选项具有较小的热系数和宽引脚间距,可简化基准测试、调试、布局
特色产品
按特性选择产品
SIMPLE SWITCHER 转换器经过全新设计,可简化电源设计工作并提供您可以赖以完成作业的性能。浏览下面的主要特性和功能,以帮助查找适用于您的下一个设计的转换器。
同步整流
低 IQ
具有低待机和关断静态电流的 SIMPLE SWITCHER 直流/直流稳压器 IC 非常适合电池供电型系统或大部分时间都处于待机状态的系统。除了能够提高性能,低静态电流还可降低这些类型的系统的系统成本,因为这样便无需再使用一个低 IQ LDO 来与该稳压器并联。
升压
与所有其他 SIMPLE SWITCHER 直流/直流降压稳压器不同,升压转换器系列用于将输入电压升高到更高的输出电压。
这种易于使用的直流/直流升压稳压器 IC 系列可提供高达 40V 的输出,同时还可减小电路板面积。其中所有器件均可选用小型封装方式(如小于 3mm x 3mm 的 SOT23 封装),并最大限度降低所需的外部组件数。
所需的外部组件不超过 5 个
SIMPLE SWITCHER 直流/直流开关稳压器系列所需的外部组件可少于 5 个,因此对于希望简化系统设计和降低 BOM 数目和解决方案尺寸的电源工程师而言是理想的选择。
器件 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 封装 | 外部组件数 | 产品说明书 | WEBENCH® |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM22674/75/76/77 | 3.5 至 42 | 1 至 40 | 0.5/1/3 | 7TO-2638 SO PowerPAD | 5 | 下载 | 开始设计 |
LM2674/75/76/77 | 8 至 40 | 1.23 至 37 | 0.5/1/3/5 | 16WSON | 5 | 下载 | 开始设计 |
LM2594/95/96 | 4.5 至 40 | 3.3 至 37 | 0.5/1/3 | 5DDPAK/TO-263 | 4 | 下载 | 开始设计 |
LM2574/75/76 | 4 至 40 | 3.3 至 37 | 0.5/1/3 | 14SOIC | 4 | 下载 | 开始设计 |
高效率
低热阻
热管理是所有电源设计人员所关心的主要问题,SIMPLE SWITCHER 直流/直流开关稳压器的设计便是为了提供卓越的热性能和较低的实现难度,并特有可使得热阻低至 20°C/W 的稳健封装方式。
器件 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 封装 | 外部组件数 | 产品说明书 | WEBENCH® |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2676/77 | 8 至 40 | 1.23 至 37 | 3/5 | 14VSON | 26 | 下载 | 开始设计 |
LM2595/96 | 4.5 至 40 | 3.3 至 37 | 0.5/1/3 | 5DDPAK/TO-263 | 20 | 下载 | 开始设计 |
LM2576/HV | 4 至 40/60 | 1.23 至 37/57V | 3 | 5DDPAK/TO-263 | 32.4 | 下载 | 开始设计 |
LM2593HV/90HV | 4.5 至 60 | 3.3 至 57 | 1/2 | 7DPAK/TO-263 | 20 | 下载 | 开始设计 |
小解决方案尺寸
LMR 系列 SIMPLE SWITCHER 直流/直流降压稳压器具有小巧的封装、最少的 BOM 数目和高开关频率的特点,因此允许使用小型表面贴装电感器和片式电容器。
器件 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 封装 |
|
24V →5V、满载、500kHz 条件下的估算解决方案尺寸产品说明书 | WEBENCH® |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMR14020/30/50 | 4 至 40 | 1 至 36 | 2/3.5/5 | 8SO PowerPAD | 500mm2 | 下载 | 开始设计 |
LMR23610/25/30 | 4 至 36 | 1 至 30 | 1/2.5/3 | 8SO PowerPAD | 305mm2 | 下载 | 开始设计 |
LMR16006 | 4 至 60 | 0.5 至 55 | 0.6 | 6SOT | 150mm2 | 下载 | 开始设计 |
LMR16010/20/30 | 4.5 至 60 | 1 至 50 | 1/2/3 | 8SO PowerPAD | 500mm2 | 下载 | 开始设计 |
2.2MHz 的工作频率
借助采用低最短接通时间技术的 SIMPLE SWITCHER 降压转换器,电源设计人员可在高频工作模式下从高输入电压降压至负载电压。 因此避免了使用中间电压轨的必要,并且减少了总的系统 BOM 数目。
符合 AEC-Q100 标准
SIMPLE SWITCHER 具有数量庞大的直流/直流宽输入电压开关稳压器组合,它们易于使用,符合 AEC-Q100 汽车应力测试规格。 这些器件非常适合标称 12V 或 24V 电池系统,且输入瞬态保护能力高达 42V。
器件 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 封装 | 产品说明书 | WEBENCH® |
---|---|---|---|---|---|---|
LMR23610/25/30-Q1 | 4 至 36 | 1 至 34 | 1/2.5/3 | 8SO PowerPAD | 下载 | 开始设计 |
LMR16006Y-Q1 | 4 至 40 | 0.8 至 36 | 0.6 | 6SOT | 下载 | 开始设计 |
LMR14020/30/50-Q1 | 4 至 40 | 1 至 30 | 2/3/5 | 8SO PowerPAD | 下载 | 开始设计 |
LM2840/41/42-Q1 | 4.5 至 42 | 1.28 至 37 | 0.1/0.3/0.6 | 6SOT | 下载 | 开始设计 |
LM22671/74-Q1 | 4.5 至 42 | 1.28 至 37 | 0.5 | 8SO PowerPAD | 下载 | 开始设计 |
LM22672/75-Q1 | 4.5 至 42 | 1.28 至 37 | 1 | 8SO PowerPAD | 下载 | 开始设计 |
LM22680-Q1 | 4.5 至 42 | 1.28 至 37 | 2 | 8SO PowerPAD | 下载 | 开始设计 |
LM22670/73/76-Q1 | 4.5 至 42 | 1.28 至 37 | 3 | 8SO PowerPAD | 下载 | 开始设计 |
LM22677/78/79-Q1 | 4.5 至 42 | 1.28 至 37 | 5 | 7TO-263 | 下载 | 开始设计 |
特色视频