主页 电源管理 DC / DC开关稳压器 降压稳压器 降压控制器(外部开关)

电源管理

降压控制器(外部开关) – 设计和开发

电源管理实验室套件 (PMLK)

降压实验板的两个不同部分采用两种不同的 IC:TPS54160 和 LM3475。PMLK 旨在通过实验对用户和开发者进行电子理论和 TI 电源设计方面的培训。

电源设计工具 & 仿真

使用我们全面的电源设计工具执行快速计算和仿真、帮助您分析和了解设计性能。

使用我们的端到端电源设计工具缩短开发时间。

使用我们易于使用的模拟仿真程序库快速创建电路仿真。

通过深入实时的电压和电流计算加快您的电源设计。

选择正确的分立式负载点稳压器和 PMIC 、为您的处理器或 FPGA 供电、来自 TI、Xilinx、Intel、NXP 等。

快速估算 PCB 上组件的结温。