电源管理

直流/直流开关稳压器

适用于任何应用的业界顶级直流/直流转换解决方案

开关稳压器是将一个直流电压转换为另一个直流电压的最有效方式。此外,针对所有非隔离式直流/直流拓扑(降压、升压、降压/升压和反相拓扑),我们提供业界最广泛、最为多样化的直流/直流转换器、电源模块和控制器产品系列供您选择,可帮助您革新电源设计并使其与众不同。   

您想用输入电压做什么?

几乎对于任何给定的输入电压和输出电流,我们都具有相应的直流/直流稳压器来满足您的设计要求。对于大部分转换,我们还提供了各种稳压器类型,从灵活的直流/直流控制器到高度集成的直流/直流电源模块,不一而足。

按照关键设计特征进行浏览

我们具有专为解决常见设计难题而特别定制的直流/直流开关稳压器器件产品系列和培训内容库。单击下面的选项即可发现满足您独特系统要求而需要的转换器、控制器、电源模块和技术文档。

宽输入电压

宽输入电压器件具有大于 30V 的最大输入电压,并且通常部署在常出现高输入电压瞬变的标称 12V、24V 和 48V 系统中。

低静态电流

具有超低待机静态电流的开关稳压器可提高轻载效率,并延长便携式和电池供电型应用的电池寿命。

易于使用

SIMPLE SWITCHER® 电源转换器在设计之初就充分考虑到了易用性问题。常见特性包括高集成度、低组件数量和可支持目视检查的封装方式。

高功率密度

这些高集成度稳压器的设计亮点在于采用了 SWIFT™ 电源和电源模块产品系列,具有高输出电流能力和紧凑的热增强型封装。

FPGA 和处理器连接

您的数字内核急需高效电源。查找最新最优秀的开关转换器、控制器和模块,为您的 FPGA 或处理器的每个电源轨高效供电。

低 EMI 和噪声

缓解开关稳压器设计中的 EMI 和噪声可能是一项不小的挑战,但我们可提供大量培训资料和创新型 IC,助您一臂之力。

特色产品

TPS62840

60nA IQ、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器

LM5143-Q1

3.5V 至 65V、低 Iq、双路、两相、同步降压直流/直流控制器

TPSM53604

MIS 基板上的直流/直流电源模块,具有 36V 输入、2-4A 输出并采用 5x5.5 QFN 封装

TPS61023

3.7-A Boost Converter with 0.5-V Ultra-low Input Voltage 数据表

特色直流/直流开关稳压器资源

阅读我们文库中的开关稳压器应用手册、选择指南和白皮书。

经过全面测试的参考设计和测试报告可帮助您快速开始设计流程。

查看有关各种直流/直流开关稳压器主题的大量培训视频。

搜索任意供应商的开关稳压器,查找与我们与之相似的器件。

请参阅我们的 E2E™ 技术支持论坛,以快速获取经验证的答案和我们专家的设计帮助。

借助全球功能最强大的在线设计环境来探索、设计和仿真。