电源管理

电荷泵(无电感) – 技术文档

The Forgotten Converter

此白皮书介绍了电荷泵或开关电容器转换器,是电感应直流/直流转换器和 LDO 的理想解决方案。

Understanding Portable Applications Requirements to Improve System Performance

此应用手册介绍了便携式应用的要求,以及 LM2770 如何帮助提升其系统性能。

Using the LM2660 and LP2986 to Generate a Regulated Negative Output Voltage

此应用手册介绍了如何采用 LM2660 和 LP2986 生成稳压负输出电压。

搜索技术文档

*必需
  • *产品
  • 文档标题

应用手册

显示 3 / 21 结果     查看全部 21 结果   

标题
类型
尺寸 (KB)
日期
AN-1998 How to Meet the HDMI 5V Source Requirement PDF 376 26 Sep 2019
Charge pump circuit (-0.3V) for negative amplifier supply PDF 307 16 Jun 2019
Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements PDF 418 11 Dec 2018

选择指南

显示 3 / 3 结果    

标题
类型
尺寸 (KB)
日期
电源管理指南 2018 (Rev. K) PDF 11081 31 Jul 2018
电源管理指南 2018 PDF 6269 25 Jun 2018
TPS61xxx 升压转换器概述 PDF 36 25 Sep 2007

解决方案指南

显示 0 / 0 结果    

白皮书

显示 1 / 1 结果    

标题
类型
尺寸 (KB)
日期
The Forgotten Converter PDF 1872 15 Jun 2015

辐射与可靠性报告

显示 0 / 0 结果