电源管理

降压/升压,反相和分离式转换器(集成开关) – 特色产品

TPS63802

采用 QFN 封装的 2A 高效 11uA 静态电流降压/升压转换器

TPS63805

具有小型解决方案尺寸的 2A 高效 11uA 静态电流降压/升压转换器

TPS63806

采用小型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器

TPS63810

可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器