我们的降压/升压、反相和双电源转换器产品系列集成了 FET,可减少系统中的元件数量并简化电路板设计。对于由电池、固定电源轨或其他电压源提供的应用,我们提供了解决方案来调节系统中的电源轨或更大限度地延长电池寿命。
按类别浏览
按类型浏览
新产品
降压/升压、反相和双电源转换器(集成开关)
采用 Wafer Chip Scale Package 封装、支持 I2C 的 1.6V 至 5.5V 输入电压、1.5A 降压/升压转换器
价格约为 (USD) 1ku | 0.45
技术资源
技术文章
Ease power-supply design for USB PD applications with buck-boost converters
在本文中,您将了解如何通过在设计中添加降压/升压转换器来优化 USB PD 充电功能。
白皮书
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
进一步了解通过降低系统待机功耗延长电池寿命的全新智能锁电源架构。
应用手册
Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)
本应用中提供的公式用于计算使用具有集成式开关并且在连续导通模式下运行的 IC 构建的同相降压/升压转换器的功率级。
设计和开发资源
评估板
TPS65132W 单电感器双路输出电源评估模块
TPS65132 可支持正/负输出电压,例如驱动至少达 10 英寸的 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。此应用中的两条输出轨通常连接至源极驱动器 IC。该器件使用单电感器系统配置,以便为用户提供尽可能小的解决方案尺寸。它的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,针对由单节电池(锂离子、镍锂、锂聚合物)供电的产品进行了优化,输出电流达 80mA。EVM 使用户可以评估平板电脑应用中输出电流达 80mA 的整个电路的功能。
评估板
TPS630250 DSBGA 4A 开关降压/升压稳压器评估模块
TPS63025xEVM-553 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS63025 器件系列,即 2.5MHz(典型值)完全集成式降压/升压转换器。
TPS63025x 器件是采用降压/升压拓扑的高效率、低静态电流器件。这些器件适用于输入电压可大于或小于输出电压的应用。输出电流可分别高达 2A(升压模式)和 4A(降压模式)。
评估板
TPS55288EVM-045
TPS55288 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。
TPS55288 集成了升压腿的两个 16A MOSFET,可在 USB 电力传输 (USB PD) 应用中实现解决方案尺寸和效率间的平衡。
TPS55288 的输入电压高达 36V。降压模式下的输出电流为 15A。在升压模式下,输入电压为 8V 或 5V 时,该器件可分别提供 100W 或 60W 的输出。