电源管理

升压转换器 (集成开关) – 工具与软件

特色评估模块

  • TPS61088EVM-677 - 10A 完全集成式同步升压转换器
  • TPS61236EVM-676 - 具有恒流输出功能的 8A 谷值电流同步升压转换器
  • TPS610981EVM-674 - 具有集成 LDO/负载开关的低输入电压同步升压转换器
  • TPS61046EVM-682 - 采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器
  • LM2621EVAL - 低输入电压升压直流/直流 EVM

TI E2E 社区

寻找答案、分享知识,并与同行工程师共同解决问题。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 升压转换器 (集成开关)

230 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
10V-13V Input Constant Output Current Capacitor-Charger Boost Converter (28V@0.13A) Reference Design PMP11228 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
1280 X 800 显示屏和触摸屏子板 EVMX777LCDTS-V1-0 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
15V@1A 集成 FET 升压转换器参考设计 PMP10486 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
20W Boost Converter Optimized for Low Profile/Small Area PMP7423 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
3V 至 6V 输入、5V/0.5A 1MHz 隔离型反激式 PMP4190 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
4.5V 至 5.5V 输入电压;4V 输出电压 (0.7A);反激转换器 PMP7964 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
4.5V 至 5.5V 输入电压;80V 输出电压 (2mA);耦合感应器非同步升压转换器 PMP7962 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
5 V-Output, 4000-V Isolated Power Supply Reference Design for RS485 Applications PMP9801 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
5.0V/70mA 升压转换器 PMP8523 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
50mA 无线充电器 Booster Pack 参考设计 TIDA-00668 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
520kHz 1.6MHz - 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X SEPIC(采用 6 引脚 LLP 封装)演示板 LM2735SD3.3EVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
520kHz 1.6MHz - 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X 升压(采用 5 引脚 SOT23 封装)演示板 LM2735XMFEVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X 升压(采用 6 引脚 LLP 封装)演示板 LM2735XSDEVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X 升压(采用 8 引脚 eMSOP 封装)演示板 LM2735YMYEVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735Y 升压(采用 5 引脚 SOT23 封装)演示板 LM2735YMFEVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735Y 升压(采用 6 引脚 LLP 封装)演示板 LM2735YSDEVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735Y 升压(采用 8 引脚 eMSOP 封装)演示板 LM2735XMYEVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
5V to 3.3V 1.2A DC-DC Converter with 200mS Vout Hold-up Time Circuit Reference Design PMP4494 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
6 Gbps AC Coupled to TMDS&#153;/HDMI&#153; Redriver Evaluation Module TDP158RSBEVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
600kHz 1.25MHz、2.5A、升压 PWM DC DC 转换器评估模块 LM2700MT-ADJEV 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
615kHz/1.25MHz 升压 PWM DC DC 转换器评估模块 LM3224MM-ADJEV 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
6W Boost Converter Optimized for Low Profile/Small Area PMP7426 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Accurate Output Current Limit Circuit Reference Design for the TPS61088 Boost Converter PMP9806 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
ADS122C04 Evaluation Module ADS122C04EVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
ADS122U04 Evaluation Module ADS122U04EVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
ADS124S08 评估模块 ADS124S08EVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
ADS127L01 性能评估套件 ADS127L01EVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
Advanced Motion Detector Using PIR Sensors Reference Design For False Trigger Avoidance TIDA-01069 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Automotive ADAS Power Design Optimized for Xilinx&#174; Zynq&#174; 7020 SoC TIDA-00390 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Automotive ADAS Reference Design for Four Camera Hub with Integrated ISP and DVP Outputs TIDA-00455 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Automotive ADAS Reference Design for Four Camera Hub with MIPI CSI-2 Output TIDA-01005 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Automotive Input SEPIC Power Supply Reference Design with Two Isolated Rails PMP20550 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Automotive Off-Battery Processor Power Reference Design for ADAS and Infotainment TIDA-00805 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Automotive Pre-Buck, Post-Boost With CAN Discrete SBC Reference Design TIDA-01428 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Automotive Radio USB Power Port and LED Backlight Driver (5V@2.1A) Reference Design PMP11136 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Automotive Sepic Reference Design with 11.0V @ 0.3A PMP30342 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Backup Power Reference Design for Smart Meters and Data Concentrators with GPRS PMP9802 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Battery Pack Controller Communications Bridge Reference Design TIDA-01400 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Boost Converter Evaluation Module for TPS61253A TPS61253AEVM-803 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
Boost with charge pump 35V to 50V@1mA PMP5528 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Buck charger for router back up supply PMP6523 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad 开发套件 LAUNCHXL-F28379D 开发套件 Boost Converter (Integrated Switch)
DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP149RSBEVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
DP159RGZEVM 评估模块 DP159RGZEVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
Energy Harvesting and Fault Indicator Subsystem for Overhead Fault Indicators Reference Design TIDA-00998 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Energy Harvesting from Current Transformer with Super Capacitor for Fault Indicator Reference Design TIDA-01385 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Enterprise SSD Backup Power Reference Design PMP30046 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
EtherCAT 通信开发平台 TIDEP0001 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Evaluation Board - 28-V Output Voltage Boost Converter Integrating Diode and Isolation MOSFET TLV61046AEVM-833 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
Fly-Buck 和反激设计计算器工具 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具 Boost Converter (Integrated Switch)
G3-PLC(CENELEC 频带)数据集中器参考设计 TIDEP0059 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
G3-PLC(FCC 频带)数据集中器参考设计 TIDEP0058 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
GSM 高功率应用的电池运行时间扩展 PMP9751 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
High Voltage, Cost Effective Piezoelectric Sounder Driver Reference Design PMP15034 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
I3Mote for Industrial Internet of Things Reference Design TIDA-01452 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Industrial Communications Gateway PROFINET IRT to PROFIBUS Master Reference Design TIDEP-0075 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Input Protection and Backup Supply Reference Design for 25W PLC Controller Unit TIDA-03031 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Integrated FET Boost Converter (11V@1.2A) Reference Design PMP10802 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
IP 网络摄像机电源模块参考解决方案 SAT0027 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
LM5000 Mathcad 设计工具 LM5000MATHCAD-CALC 计算工具 Boost Converter (Integrated Switch)
LM5001 非隔离反向评估板 LM5001NISOEVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
LM5001BSTEVAL - 高电压开关模式稳压器评估模块 LM5001BSTEVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
LMR62421 SIMPLE SWITCHER&#174; 24V 输出电压、2.1A 小型升压稳压器演示板 LMR62421XSDDEMO 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
Low Voltage Flyback Converter Provides 5KV Isolation PMP8871 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Low-Power Low-Noise Highly-Integrated 12-Ch 4kSPS Delta-Sigma ADC Evaluation Module ADS114S08EVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
mmWave Development Pack (DevPack) MMWAVE-DEVPACK 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
MSP430FR2311 微控制器 IR 反射感测参考设计 TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
MSP430FR2633 Microcontroller CapTIvate Electronic Lock and Keypad Reference Design TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
OPC UA Data Access server for AM572x Reference Design TIDEP0078 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
PL5111 低功耗系统定时器评估模块 TPL5111EVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
Placeholder TIDM-1002 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Power Supply Reference Design for GPRS Modems using LiSoCL2 Batteries TIDA-01387 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
PROFIBUS 通信开发平台 TIDEP0002 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
PROFINET 通信开发平台 TIDEP0008 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
RFID 收发器参考设计 TIDM-RFID-TRANSCEIVER 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
SEPIC 5V@800mA PMP5517 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
SIMPLE SWITCHER&#174; 1.35A 升压稳压器评估模块 LM2698EVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
SimpleLink&#153; Wi-Fi&#174; CC3200 智能插座 TIDC-CC3200SMARTPLUG 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
Switchers Made Simple SWITCHERSMADESIMPLE-SW 软件库 Boost Converter (Integrated Switch)
Tiny SEPIC for Low Input Voltage Reference Design PMP30296 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
TMDS171EVM 评估模块 TMDS171RGZEVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TMDS181RGZ 6 Gbps TMDS 重定时器评估模块 TMDS181RGZEVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS61029 汽车类升压器参考设计 PMP30003 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS61046 采用 WCSP 封装的 28V 升压转换器评估模块 TPS61046EVM-682 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS61085-Q1 Automotive Step-Up DC-DC Converter Evaluation Module TPS61085-Q1EVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS61088-PWR677 评估模块 TPS61088EVM-677 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS61097AEVM-073 评估模块 TPS61097AEVM-073 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS610981 超低静态电流升压评估模块 TPS610981EVM-674 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS610985 超低静态电流升压评估模块 TPS610985EVM-782 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS61178 20-V, 10-A, Fully-Integrated Synchronous Boost Evaluation Module TPS61178EVM-792 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS61230EVM-089 评估模块 TPS61230EVM-089 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS61236 高电流升压转换器评估模块 TPS61236EVM-676 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS61253 评估模块 TPS61253EVM-766 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS61258 评估模块 TPS61258EVM-766 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS61259 评估模块 TPS61259EVM-766 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS61261EVM-208 微型低输入电压升压转换器评估模块板 TPS61261EVM-208 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块 TPS65235EVM-747 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS65235-1 LNB Voltage Regulator With I2C Interface Evaluation Module TPS65235-1EVM-694 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
TPS65235-1 LNB Votlage Regulator With I2C Interface Evaluation Module TPS65235-1EVM-747 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
USB Type-C&#153; and USB PD DRP Reference Design with HDMI Output PMP40154 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
± 5V 隔离低低噪声分离轨发生器(0.25A、共 2.5W) ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
中间电压较低的汽车紧急呼叫电源参考设计 PMP9769 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0003 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上 TIDA-00484 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
低功耗隔离式反激参考设计 PMP30064 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
低噪声分离轨非隔离升压 + - 12V 电源 LOWNOISESPLITRAILNONISO-BOOST-REF 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
低成本 LCD 偏置电源参考设计 PMP10051 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
低成本且灵活的电压监控器和电池测试仪参考设计 TIDA-00670 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
低输入电压,升压 DC-DC 评估模块 LM2621EVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
使用 bq51003 和 bq25120 实现无线充电的可穿戴设备电源参考设计 PMP11311 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
使用 TPS40322 PMP6685 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
使用 TPS55340 和 LM5122 的 PMLK 升压 EVM 板 PMLKBOOSTEVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
使用 TPS55340 和 LM5122 的 PMLK 升压 EVM 板(附带升压实验手册) PMLKBOOSTEVMB 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
使用 TPS61175 产生 18V (1A) 输出 PMP5521 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
具有 19mm 线圈 BoosterPack 的 50mA 无线充电器参考设计 TIDA-00881 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
具有 550mA 峰值电流限制的微功耗升压 DC DC 转换器 LM2704EV 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
具有 cassoded NPN 的低功耗升压 PMP4677 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块 TPS65235EVM-694 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
具有 I2C 接口评估模块的低压、宽电压电池前端 DC/DC 转换器 TPS61280EVM-585 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计 TIDA-00080 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
具有三路输出的非同步升压 (3.3V@.03A) PMP7833 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
具有以太网和 CAN 的汽车类独立网关参考设计 TIDA-01425 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
具有双路输出的非同步反激转换器 (-5V@.25A) PMP7901 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
具有可调节输出电压和输入电流限制的 SEPIC 参考设计 PMP10151 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
具有完全关断隔离的同步降压 DC DC 转换器 LM4510SDEV 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
具有快速充电器输入的 USB-C DRP 移动电源参考设计 PMP4496 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
具有旁路模式的低 IQ 升压转换器评估模块 TPS61291EVM-569 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
具有电量监测计的 500mA 无线充电器 BoosterPack 参考设计 TIDA-00669 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
具有能量缓冲功能的智能电表电源管理解决方案参考设计 PMP9763 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
具有蓝牙低能耗特性的无线心率监测器 TIDA-00096 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
具有超低静态电流的 TPS61096 28V 输出电压升压转换器评估板 TPS61096EVM-787 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP+ USB-A 移动电源参考设计 PMP4451 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
具有输入快速充电器的 USB-C DFP + 5V2A 移动电源参考设计 PMP11536 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
升压 14.0V @ 100mA PMP5587 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
升压 18V @ 400mA PMP4671 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
升压 18V @ 400mA PMP4672 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
升压 LED 驱动器,具有 12V AC 并以 320mA 电流驱动 6 个 LED PMP7754 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
半双工非隔离式 RS-485 BoosterPack 参考设计 TIDA-00214 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
参考设计 - 采用 TPS61046 的 PMOLED 显示屏电源 PMP9775 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
参考设计 - 采用 TPS61088 支持快速充电 2.0 的 USB 电源 PMP9773 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
双极性输出隔离反激 (12Vout@-.25A) PMP7900 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
在移动电源中实现输出电流感测和限制以及插件检测的参考设计 PMP9776 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真 Boost Converter (Integrated Switch)
基于闸控振荡器的通用 DC DC 升压转换器 LM2623EV 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
小型分离轨隔离 + - 5V 发电机 SMSPLITRAILISO-REF 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
抗扰电容式接近传感器系统参考设计 TIDA-00466 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
支持 BLE 连接的光学心率监视器参考设计 TIDA-00011 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
支持 BLE 连接的指夹式脉冲血氧仪参考设计 TIDA-00010 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
支持蓝牙低能耗的气体传感器平台 GASSENSOREVM 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
支持蓝牙低能耗的气体传感器平台 TIDA-00056 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
数据集中器参考设计 TIDEP0006 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
断电保持能源存储解决方案 TIDA-00304 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
智能手表电池管理解决方案参考设计 TIDA-00712 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
汽车信息娱乐电源系统参考设计 PMP15014 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
汽车无线外反光镜控制参考设计 TIDA-00357 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
汽车类网关电源解决方案参考设计 PMP11757 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
汽车类超声波液位/质量测量参考设计 TIDA-00322 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
汽车类霍尔传感器旋转编码器 TIDA-00480 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
生物测定式方向盘参考设计 TIDA-00292 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
用于 BeagleBone Black 平台的数据集中器 Cape TIDA-00225 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
用于 GSM/GPRS 的同步升压 (4.2V@370mA, 1.5Apk) PMP4737 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
用于 LED 驱动器的电流控制升压/降压-升压 PMP4640 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
用于 LM8850 的评估板 LM8850UREV 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
用于 PLC 模块的基于电容的备用电源参考设计 TIDA-00500 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
用于 TPS61021 的升压转换器评估模块 TPS61021EVM-723 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
用于 TPS61089 的升压转换器评估模块 TPS61089EVM-742 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
用于个人健康监视的多参数、生物信号监视器参考设计 TIDM-BIOSIGNMONITOR 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
用于人数统计应用的热电堆考勤机 TIDA-00213 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
用于信息娱乐系统中的汽车仪表板的 CISPR 25 5 类额定功率多路输出电源 PMP9487 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
用于工业偏置电源的隔离式反激转换器 - 参考设计 PMP7932 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
用于模拟/数字电源的 1.25W 隔离型反激转换器 PMP7902 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
用于汽车信息娱乐显示屏电源的 CISPR 25 5 类 3W 额定功率 SEPIC- 参考设计 PMP9481 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
移动销售点 (mPOS) 电源参考设计 TIDA-00818 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
简单的破损玻璃检测器 TIDM-GBD-SIMPLE 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
耐用的破损玻璃检测器 TIDM-GBD-ROBUST 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
耳机插孔供电参考设计 PMP9777 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
能量采集器 Booster Pack 参考设计 TIDA-00588 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
自启动音频系统 TIDA-00609 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
请勿使用 PMP9768 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
超声波 TDC 流量计参考设计 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
超声波测距 BoosterPack 参考设计 TIDA-00462 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
超级电容器与 TPS61030 结合使用并用于数据集中器电路的备用电源解决方案参考设计 PMP9755 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
车用音频 I2S 同轴 D 类放大器的参考设计 TIDA-00223 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
输出可变的 2 节电池 200W 电子香烟降压-升压参考设计 PMP20327 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
输出可变的单节电池 80W 电子香烟降压-升压参考设计 PMP20410 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
近场通信 (NFC) 卡仿真参考设计 TIDM-NFC-CE 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
近场通信 (NFC) 收发器参考设计 TIDM-NFC-TRANSCEIVER 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
近场通信 (NFC) 读/写器参考设计 TIDM-NFC-RW 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
适用于 PLC 的双路通道隔离式通用模拟输入模块参考设计 TIDA-00550 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
适用于 TPS61088 升压转换器的输出短路保护参考设计 PMP9779 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
适用于 TPS61099 的升压转换器评估模块 TPS61099EVM-768 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
适用于 TPS61230A 的 6A 高效升压转换器评估板(采用 2mm × 2mm QFN 封装) TPS61230AEVM-767 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
适用于不间断电源且可延长碱性电池使用寿命的储能电路 PMP9771 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计 TIDEP0054 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
适用于电信应用的参考设计 (0.9V@0.5A) PMP4742 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
适用于电池供电类仪表(30dBm wM-Bus/169MHz)的电源解决方案参考设计 TIDA-00676 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
适用于绝对编码器且具有高 EMC 抗扰度的 RS-485 接口参考设计 TIDA-01401 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
适用于路由器的降压-升压电荷泵 (-48V@0.03A) PMP3065 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
适用于通信的同步降压 (5V@200mA) PMP5239 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
采用 DLP&#174; 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计 TIDA-00782 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
采用 LM2700 的 升压转换器参考设计 PMP10695 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
采用 LM2700 的 升压转换器参考设计 PMP10696 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
采用 LM2733 的 9V 至 14V 输入、隔离式 +/- 15V/100mA 输出反激参考设计解决方案 PMP10703 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
采用 LP5910 和 TPS61221 为超低电压器件 MSP430 的配套器件供电的参考设计 TIDA-00599 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
采用 SOT-23 封装的 0.6 1.6 MHz 升压转换器,具有 22V 内部 FET 开关 LM2731YEVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
采用 SOT-23 封装的 0.6 1.6 MHz 升压转换器,具有 22V 内部 FET 开关评估模块 LM2731XEVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
采用 SOT-23 封装的 0.6 1.6 MHz 升压转换器,具有 40V 内部 FET 开关评估模块 LM2733YEVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
采用 SOT-23 封装的 LMR62014 SIMPLE SWITCHER&#174; 20V 输出电压、1.4A 升压稳压器演示板 LMR62014XMFDEMO 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
采用 SOT-23 封装的 LMR64010 SIMPLE SWITCHER&#174; 40V 输出电压、1A 升压稳压器演示板 LMR64010XMFDEMO 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
采用 TPS61085 的 LCD 偏置电源参考设计 PMP9770 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
采用 TPS61088 的低辐射 EMI 升压转换器参考设计 PMP9778 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
采用 TPS61088 的低输入电压高电流升压转换器参考设计 PMP9772 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
采用16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计 TIDA-01214 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
采用单核电压应用处理器的汽车类电源设计,适用于前置摄像机系统 TIDA-00803 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
采用无线振动传感器的电机监控参考设计(支持预防性维护) TIDA-01469 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
采用远程摄像机和雷达模块的 ADAS 传感器互连参考设计板 TIDA-00271 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
采用集成合成器并具有毛刺抑制功能的 9.8GHz RF CW 信号发生器参考设计 TIDA-00626 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
针对 DLP 投影仪应用的 180W RGB LED 驱动器 PMP4356 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
针对 PLC 模拟输出模块的自适应电源,具有输出通道保护 TIDA-00231 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
针对 Xilinx&#174; Zynq&#174; 7010 SoC 优化的汽车级 ADAS 电源设计 TIDA-00389 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
隔离式电流分流和电压测量参考设计 TIDA-00171 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
集成式 5A、24V 宽输入范围升压 DC/DC 稳压器评估模块 TPS55330EVM-017 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计 TIDA-00530 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
面向基于入门级 TDA3x SoC 的 ADAS 系统的成本优化型电源解决方案 TIDA-00346 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
面向采用 TPS61088 的音频放大器的包络跟踪电源参考设计 PMP9774 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
面向采用 TPS61178 的音频功率放大器的包络跟踪电源参考设计 PMP15036 参考设计 Boost Converter (Integrated Switch)
高电压开关模式稳压器 LM5000EVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)
高电压开关模式稳压器 LM5001ISOEVAL 评估模块和开发板 Boost Converter (Integrated Switch)

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险