电源管理

直流/直流升压控制器(外部开关)

宽输入电压范围和高功率升压控制器的广泛产品系列

TI 的同步和非同步升压控制器产品系列旨在降低宽电压输入范围内对保护组件的需求,可以借助轻负载效率最大程度降低电池消耗,并减轻恶劣环境(如汽车和工业系统)中的噪声和 EMI。

高电压应用

40V 以上的输入

查找适用于输入超过 40V 的应用的产品。

Search products:
低电压应用

不超过 40V 的输入

查找适用于输入不超过 40V 的应用的产品。

Search products:

特色产品

LM3478

2.97 至 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流-直流控制器

LM5150-Q1

宽输入电压汽车级低 IQ 升压控制器

LM25122-Q1

具有多相功能的汽车级、3-42V 宽输入电压、同步升压控制器

LM3481

适用于升压、SEPIC 和反激式直流-直流转换器的高效控制器