电源管理

降压转换器 (集成开关) – 工具与软件

小型低厚度 10A 负载点稳压器参考设计

PMP15008 是一款小型高频率负载点稳压器,采用了独特的转换器拓扑,即使以每相 2MHz 的频率运行时也可实现高效率。

<Section CTA Link - not authored>

可通过宽输入电压前端传输未压缩数字视频的汽车摄像头模块参考设计

此设计具有您所需的一切特性,例如电源、串行器和数字图像处理器,可打造通过同轴电缆传输视频的摄像头模块,具有出色的 EMI 性能。

PMP10653
<Section CTA Link - not authored>

采用 LMR23630 同步直流/直流降压转换器且经过 CISPR-22 EMI 优化的参考设计

PMP15016 为 5V/3A 输出电源,适合采用 24V 输入总线的工业应用。

PMP15016