电源管理

直流/直流降压控制器

可在热性能要求严苛的高功耗应用中实现高可靠性

借助配备外部 FET 的直流/直流控制器,设计人员便能够优化他们的电源,以满足即使最具挑战性的要求。利用降压控制器,电源设计人员能够实现使用转换器或电源模块根本不可能实现的输出功率级别、工作温度范围和电压降压比。

按输入电压范围搜索降压控制器

电池,3.3V

通常利用电池、超级电容器(2.7V 或更高)或 PCI Express 连接器 (3.3V) 来获取输入电压的降压控制器。

12V

设计用于接受 12V 标称输入(常见于服务器/通信系统),或者用于接收超级电容器输出(常见于存储器和 UPS 应用)的降压控制器。

19V,24V

旨在用于工业系统(具有 24V 标称输入电压轨),或者用于 PC 系统(具有 19V 标称输入电压轨)的控制器。

48V

设计用于 48V 输入总线(常见于工业和通信应用)的降压控制器。

多相

多相降压控制器通常具有 ASIC/FPGA/DDR/DSP/CPU 内核电压轨所必需的高输出电流、低输出电压和严格的电压稳压等特性。

按照关键设计特征浏览

宽输入电压

宽输入电压器件具有大于 30V 的最大输入电压,并且通常部署在常出现高输入电压瞬变的标称 12V、24V 和 48V 系统中。

低静态电流

具有超低待机静态电流的开关稳压器可提高轻载效率,并延长便携式和电池供电型应用的电池寿命。

FPGA 和处理器连接件

您的数字内核急需高效电源。查找最新最优秀的开关转换器、控制器和模块,为您的 FPGA 或处理器的每个电源轨高效供电。

低 EMI 和噪声

缓解开关稳压器设计中的 EMI 和噪声可能是一项不小的挑战,但 TI 可提供大量培训资料和创新型 IC,助您一臂之力。

特色产品

LM25145

具有宽占空比范围的 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器

LM5140-Q1

宽输入电压双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器

LM27403

具有温度补偿 DCR 电流检测功能的 3-20V、电压模式同步降压控制器

TPS40192

具有电源状态良好指示的 4.5V 至 18V 输入、低引脚数同步降压控制器

特色直流/直流降压控制器资源

阅读 TI 文库中的降压控制器应用手册、选择指南和白皮书。

经过全面测试的参考设计和测试报告可帮助您快速开始设计流程。

查看有关各种直流/直流降压转换器主题的大量培训视频。

搜索任何供应商的降压控制器,以查找相似的 TI 器件。

在 TI 的 E2E™ 社区中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题。

使用全球功能最强大的在线设计环境来探索、设计和仿真。