电源管理

射频直流/直流转换器

延长电池续航时间并减少热量

TI 面向 智能手机、 平板电脑、可穿戴设备和 无线数据访问卡解决方案的低噪声射频直流/直流转换器产品组合可实现节能和减少热量,旨在促成更高性能的射频前端 (RFFE) 系统。 

这些射频直流/直流转换器具有可动态调节的输出功率,为射频功率放大器 (RF PA) 提供最佳电源,进而延长电池续航时间和减少热量。

智能手机、平板电脑和可穿戴设备
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

特色产品

LM3281

3.3V、1.2A、6MHz 微型降压直流/直流转换器

LM3262

具有旁路模式的 6MHz、800mA 小型可调降压直流/直流转换器

LM3279

用于 3G 和 4G 射频功率放大器的具有 MIPI(R) RFFE 接口的降压-升压转换器