电源管理

非隔离式 DC/DC 开关稳压器 – 特色产品

满足您创新设计需求的高性能直流到直流转换器;通过 WEBENCH®、TI 参考设计和 E2E 社区提供支持。

16030

具备60伏特3安培和40微安IQ的 SIMPLE SWITCHER®降压转换器

LM5165

具备超低 IQ 的 3V 至 65V、150mA 同步降压转换器

TPS54A20

小尺寸、10MHz 10A、8V 至 14V 输入,SWIFT 系列电容器降压转换器

TPS62097

采用 HotRod 封装、具有可选开关频率的 2A 降压转换器

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>