电源管理

降压/升压、反相或分离轨转换器(集成式开关) – 工具与软件

特色评估模块

TPS65132W 评估模块

TPS65132W EVM 是一款评估工具,用于评估通用应用的单电感器、全集成分离轨电源,以提供电压达 +/-6V 的正负电源轨。

TPS651326

TPS65130 评估模块

TPS65130 EVM 是一款评估工具,用于评估通用应用的全集成分离轨电源,以提供电压达 +/-15V 的正负电源轨。

TPS65130

TPS630250 评估模块

TPS63025xEVM-553 可用于测试和评估 TPS63025 器件系列,即 2.5MHz(典型值)完全集成降压/升压转换器。

TPS630250

TPS63050 评估模块

借助此 EVM,用户可以评估 TPS63050 的多项功能以及电源正常状态、电流限制和效率等性能。

<Section CTA Link - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 降压/升压、反相或分离轨转换器(集成式开关)

71 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
1.4MHz Cuk 转换器 LM2611EVAL 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
50Ω 2GHz 示波器前端参考设计 TIDA-00826 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
5V, Low-Power TEC Driver Reference Design PMP9796 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
AM437x 使用 LPDDR2 的低功耗挂起模式 TIDEP0024 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
DLP&#174; LightCrafter&#153; DLPLIGHTCRAFTER 开发套件 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
EEPROM 编程工具参考设计 TIDA-01373 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
ERM 和 LRA 触觉参考设计,具有 Bluetooth&#174; 低能耗远程 TIDA-00266 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
Flexible Interface (PRU-ICSS) Reference Design for Simultaneous, Coherent DAQ Using Multiple ADCs TIDA-01555 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
Fly-Buck 和反激设计计算器工具 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
IP 网络摄像机电源模块参考解决方案 SAT0027 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
LM3668Q1 面向汽车应用的同步升压-降压直流/直流转换器 EVM LM3668Q1EVM 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
LM3668SD-2833 评估板 LM3668SD-2833EV 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
LM3668SD-3034 评估板 LM3668SD-3034EV 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
LM3668SD-4550 评估板 LM3668SD-4550EV 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
Low Power RF PLL-Synthesizer operating from a Single Cell Battery Reference Design TIDA-00886 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计 TIDA-00079 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPIC74101 Evaluation Module TPIC74101EVM 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS5516xEVM Single Inductor 1A Buck-Boost Evaluation Module TPS55160Q1-EVM 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS5516xEVM Single Inductor 1A Buck-Boost Evaluation Module TPS55165Q1-EVM 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS63024 降压/升压稳压器评估模块 TPS630240EVM-553 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS63025 降压/升压稳压器评估模块 TPS630250EVM-553 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS630250 降压/升压稳压器评估模块 TPS630250EVM-668 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS63027 降压/升压转换器评估模块 TPS63027EVM-870 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS63036 评估模块 TPS63036EVM-163 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS63051EVM-180 评估模块 TPS63051EVM-180 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS63070 降压-升压转换器评估模块 TPS63070EVM-693 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS63710 低噪声同步反相降压转换器评估模块 TPS63710EVM-811 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS65130 评估模块 TPS65130EVM-063 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS65130EVM-839 TPS65130EVM-839 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS65131EVM 评估模块 TPS65131EVM-063 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS65131EVM-839 TPS65131EVM-839 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS65132 单电感 - 双路输出电源评估模块 TPS65132LEVM-711 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS65132S Single Inductor - Dual Output Converter Evaluation Module (EVM) TPS65132SEVM-866 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS65132W 单电感器双路输出电源评估模块 TPS65132WEVM-669 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS65133 +/-5V 分离轨转换器评估模块 TPS65133EVM-699 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TPS65135 SIMO 转换器评估模块 TPS65135EVM-265 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TUSB320 评估模块 (EVM) TUSB320EVM 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TUSB320-HA-EVM TUSB320-HA-EVM 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TUSB320-LA-EVM TUSB320-LA-EVM 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
TUSB322 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 TUSB322EVM 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
中间电压较低的汽车紧急呼叫电源参考设计 PMP9769 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
低功耗 TEC 驱动器参考设计 PMP9759 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
低功耗方向跟踪器 TIDM-ORIENTATIONTRACKER 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计 TIDA-00834 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
具有交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计 TIDA-00822 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
具有交流和直流耦合型固定增益放大器的 16 位、1GSPS 数字转换器参考设计 TIDA-00823 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
具有有源电池平衡功能的超级电容备用电源参考设计 PMP9766 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
具有集成开关的经济型 DC 到 LED 驱动器 PMP8379 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
参考设计 - 采用 8GHz 直流耦合全差分放大器的 RF 采样 4GSPS ADC TIDA-00431 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
参考设计:采用 TPS65131-Q1 和电荷泵的双极 TFT LCD 电源 PMP9780 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
小尺寸、隔离式模拟 DC/DC 转换器参考设计 TIDA-00689 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
嵌入式 USB 2.0 参考设计 TIDEP0013 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主设备参考设计 TIDEP-0075 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
微型单电感降压/升压转换器评估模块 TPS63050EVM-679 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
智能放大器扬声器特性鉴定板评估模块 PP-SALB2-EVM 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
毫伏输出传感器的电压和电流(功率)测量 AFE 与 SAR ADC 的连接参考设计 TIDA-00493 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
汽车类降压/升压电源解决方案参考设计 PMP10170 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
用于为 Hi-Fi 音频应用供电的低噪声高 PSRR LDO 参考设计 TIDA-00571 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
用于便携和智能手机应用的高保真音频耳机回放 TIDA-00385 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
用于智能手机的双输出 LCD 偏置评估模块 TPS65132BEVM 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
由单节或双节锂离子电池供电的 12V@4A 同步升压转换器 PMP8921 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
移动销售点 (mPOS) 电源参考设计 TIDA-00818 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
空气质量传感器参考设计 TIDM-AIRQUALITYSENSOR 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计 TIDA-01168 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
适用于 AM572x 的 OPC UA 数据访问服务器参考设计 TIDEP0078 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
降压/升压稳压器评估模块 TPS63050EVM-180 评估模块和开发板 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
隔离电源 15V -> 15V@20mA PMP7006 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 TIDA-00554 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
面向便携式音频应用的小型高效分离轨电源参考设计 PMP9781 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
高带宽光学前端参考设计 TIDA-00725 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
高效备用电源参考设计 PMP9761 参考设计 Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险