电源管理

多通道IC(PMIC) – 技术文档

支持德州仪器 (TI) 处理器的 PMIC

Powering AMIC110, AMIC120, AM335x, and AM437x with TPS65216

使用 TPS65216 电源管理 IC 的系统设计必须遵循本用户指南来连接 Sitara™ AMIC110 和 AMIC120 处理器以及 Sitara AM335x 和 AM437x Arm® 处理器。

Powering the AM335x, AM437x, and AM438x with TPS65218

查看此用户指南以了解 TPS65218 与 AM335x 及 AM437x 处理器的协作方式。

TPS659037 User's Guide to Power AM572x and AM571x

TPS659037 PMIC 与处理器之间的连接指南。它介绍了平台连接以及上电、断电、睡眠进入和退出序列以及 OTP 配置。

支持其他处理器和 FPGA 的 PMIC

使用 TPS65218D0 PMIC 为 NXP i.MX 6Solo、6DualLite 供电

了解有关 TPS65218D0 PMIC 如何为 i.MX 6Solo 和 6DualLite 处理器供电的更多信息。

使用 TPS6521815 PMIC 为 NXP i.MX 7 处理器供电

此技术手册旨在说明 TPS65218D0 PMIC 可为 i.MX 7Solo 和 7Dual 处理器供电。

使用 TPS6521825 和 LP873347 PMICs 为 NXP i.MX 8M Mini 供电

此技术手册介绍了 TPS65218D0 和 LP87332D PMIC 如何为 i.MX 8M Mini 处理器供电。

适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 应用的电源参考设计 (Rev. A)

TIDA-01393 参考设计是一款可配置的电源解决方案,设计用于通过各种版本的 TPS65086x PMIC 为 Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) 全系列 MPSoC 供电。

集成电源参考设计

该参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为基于 FPGA 的 Xilinx® Artix® 7、Spartan® 7 和 Zynq®-7000 系列器件供电。

适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ ZU2CG–ZU 的集成电源参考设计 (Rev. B)

该参考设计是一款原型设计工具,旨在使用 Xilinx Zynq Ultrascale+ (ZU+) MPSoC 器件开发创新应用。

搜索技术文档

*必需
  • *产品
  • 文档标题

应用手册

显示 3 / 144 结果     查看前 100 项结果   

标题
类型
尺寸 (KB)
日期
使用 TPS65218D0 PMIC 为 NXP i.MX 6Solo、6DualLite 供电 PDF 85 09 Dec 2019
使用 TPS6521825 和 LP873347 PMICs 为 NXP i.MX 8M Mini 供电 PDF 52 09 Dec 2019
使用 TPS6521815 PMIC 为 NXP i.MX 7 处理器供电 PDF 48 09 Dec 2019

选择指南

显示 3 / 14 结果     查看全部 14 结果   

标题
类型
尺寸 (KB)
日期
电源管理指南 2018 (Rev. K) PDF 11081 31 Jul 2018
电源管理指南 2018 PDF 6269 25 Jun 2018
PMIC Soutions Overview Guide PDF 187 06 Sep 2016

解决方案指南

显示 1 / 1 结果    

标题
类型
尺寸 (KB)
日期
2013 Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive PDF 1920 29 Oct 2014

辐射与可靠性报告

显示 0 / 0 结果