电源管理

针对应用进行了优化的电源管理多通道 IC (PMIC) 解决方案

利用面向特定于应用的处理器和子系统集成电源,降低组件数量并减小系统尺寸。

汽车

汽车应用中的电源需要具备高可靠性、创新性和各种安全功能。 无论您需要多相电源、ASIL 支持、宽电压输入还是用于高功率 SoC 的完整系统电源,TI 专门设计的汽车 PMIC 产品系列都能满足您的系统要求。

汽车 PMIC
全部展开全部折叠

ADAS(雷达、摄像头)

TI 为汽车摄像头和雷达应用提供多种 PMIC 解决方案,其中大多数产品具有强大的故障保护和监控功能以及不同的集成度。我们的产品系列包括针对前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、后视镜替代摄像头和驾驶员监控摄像头以及短程、中程和远程雷达应用进行了优化的解决方案;包括经测试和验证可用于 TI TDAx 系列摄像头处理器和 AWRx 系列雷达处理器的 PMIC 解决方案。

处理器电源

处理器系列
PMIC
支持性技术配套资料
TDA2E-17 LP87332D-Q1 + LP873220-Q1 为 DRA71x、DRA79x 和 TDA2E-17 供电的 LP8733-Q1 和 LP8732-Q1 用户指南
TPS65917-Q1 为 DRA71x、DRA79x 和 TDA2E-17 供电的 TPS65919-Q1 和 TPS65917-Q1 用户指南
TPS65919-Q1
TDA3 TPS65919-Q1 + TPS65917-Q1 为 DRA78x 和 TDA3x 供电的 LP8733-Q1 和 LP8732-Q1 用户指南
LP87332A-Q1 + LP87322F-Q1 
LP87332A-Q1 + LP87322E-Q1
TDA2E TPS65917-Q1 为 DRA7xx 和 TDA2x/TDA2Ex 供电的 TPS65917-Q1 用户指南 
TPS659039-Q1 为 DRA74x、DRA75x、TDA2x 和 AM572x 供电的 TPS659039-Q1 用户指南
Mobileye EyeQ4 LP87561-Q1 汽车集成式电源前端和多相处理器电源参考设计
汽车高效率电源前端和多相处理器电源参考设计
AWR12x/AWR14x/AWR16x LP87524B-Q1 采用 AWR1642 的短距离雷达 (SRR) 参考设计
LP87524J-Q1 XWR1xxx 电源管理优化 - 低成本 LC 滤波器解决方案应用报告
LP87702-Q1 具有目标数据输出的汽车级 77GHz 雷达模块参考设计
Infineon TC2x/3x TPS653850-Q1 访问 TPS653850-Q1 产品文件夹以请求访问受限制的信息来支持您的设计。
NXP Freescale MPC56/57
STMicro SPC5
Renesas RH850
TDA2 TPS659039-Q1 为 DRA74x、DRA75x、TDA2x 和 AM572x 供电的 TPS659039-Q1 用户指南
TDA2-17 TPS659039-Q1 为 DRA74x、DRA75x、TDA2x 和 AM572x 供电的 TPS659039-Q1 用户指南
TDA2P-ABZ
TPS659039-Q1 为 DRA74x、DRA75x、TDA2x 和 AM572x 供电的 TPS659039-Q1 用户指南
TPS65917-Q1 +
LP87565-Q1
为 DRA7xxP 和 TDA2Pxx 供电的 LP87565C-Q1 和 TPS65917-Q1 用户指南
TDA2P-ACD
TPS65917-Q1 +
LP87565-Q1
为 DRA7xxP 和 TDA2Pxx 供电的 LP87565C-Q1 和 TPS65917-Q1 用户指南

信息娱乐系统和仪表组

随着信息娱乐系统应用和仪表组应用的复杂性快速增加,TI 致力于提供具有故障和温度监控等功能以及不同集成度的新型 PMIC 解决方案。我们的产品系列包括针对低端和高端信息娱乐系统应用和仪表组应用进行了优化的解决方案,包括经测试和验证可与 TI Jacinto™ 系列汽车处理器结合使用的 PMIC 解决方案。

 

子系统电源

终端设备
PMIC
宽输入电压或直连到电池 TPS65321A-Q1
TPS65320D-Q1
TPS43340-Q1
TPS43350-Q1
TPS43330A-Q1

主动安全

TI 具有灵活输出的高效率 PMIC 适用于汽车应用,采用规定的安全标准(ISO26262、IEC61508),并附带 SafeTI 文档。

处理器电源

处理器系列
PMIC
支持性技术配套资料
Infineon TC2x/3x TPS653850-Q1 访问 TPS653850-Q1 产品文件夹以请求访问受限制的信息来支持您的设计。
NXP Freescale MPC56/57
STMicro SPC5
Renesas RH850
TMS570 TPS65381A-Q1 TPS65381-Q1 和 TPS65381A-Q1 多轨电源的安全手册
TPS65381-Q1 和 TPS65381A-Q1 设计检查清单
VBAT 缓慢下降和上升时的器件行为
效率评估 TPS65381-Q1
DPI 评估 TPS65381-Q1

混合动力、电动和动力传动系统

处理器电源

处理器系列
PMIC
支持性技术配套资料
IFX
AURIX TC2x/3x 电池管理系统
TPS653850-Q1  
NXP
Qorriva MPC56/57 电池管理系统

TPS653850-Q1
TPS653853-Q1
TMS570 电池管理系统
TPS65381A-Q1 可扩展汽车 HEV/EV 6 节至 96 节锂离子电池监控演示器参考设计

工业

来自 TI 的 PMIC 可为 Sitara™、NXP i.MX、Intel Apollolake/Skylake 和 Xilinx/Altera FPGA 等处理器提供工业系统电源解决方案,适用于家庭和工厂自动化、人机界面和其他工业应用。

基于控制器的 PMIC 还可通过向外部 FET 分配热量来解决热点问题,并且通过将无源器件从 PMIC 推向 FET 来简化 PCB 布线。

 

工业 PMIC
全部展开全部折叠

智能仪表

多年来,智能仪表的复杂性一直在稳步增加,以致现在人们使用 MPU 来实时读取更多数据。面向最常用 MPU 的 TI PMIC 参考设计有助于简化电源设计,降低整体解决方案尺寸和成本,以及提高智能仪表系统的可靠性。

工厂自动化

我们的集成电源 IC 产品系列包括各种处理器和 FPGA 的大量参考设计。这些器件可用于各种物联网应用,包括可编程逻辑控制器 (PLC)、人机界面 (HMI)、工业机器人、工业 PC 和电子销售终端 (EPOS)。

 

子系统电源

终端设备
PMIC
支持性技术内容
工业 PC
TPS650861
TPS65086100 非易失性存储器编程指南

电子销售终端

电机驱动

个人电子产品

TI 的 PMIC 集极小尺寸、超低静态电流和集成功能(例如电池充电器和监测计)等特性于一体,适用于空间受限的智能手机、平板电脑、可穿戴设备和游戏应用。这些高效的 PMIC 可延长电池供电型设备的续航时间并减小布板空间,从而缩减 BOM 和降低成本。

个人电子产品 PMIC
全部展开全部折叠

手机、PC 及笔记本电脑、平板电脑及电子书

 

子系统电源

终端设备
PMIC
电子墨水 TPS65185
图像传感器 TPS68470