节省空间、提高效率并简化电源设计
我们的电源块具有优化的控制和同步 MOSFET,同时利用 PowerStack™ 封装技术消除寄生效应并实现更高的效率。电源块产品系列包括用于通用电源的器件和与我们的电机驱动器配对的器件,旨在为无绳电动工具和电器提供完整的解决方案。
按类别浏览
按类型选择
技术资源
技术文章
Improve the performance of your power tool design with power blocks
了解 MOSFET 电源块如何帮助您实现更可靠、尺寸更小、效率更高且具有成本优势的系统解决方案。
应用手册
MOSFET 支持和培训工具 (Rev. D)
了解支持功率 MOSFET 设计所需的所有文献和工具。
技术文章
How to choose the right power MOSFET or power block package for your application
了解我们 MOSFET 和电源块封装中的封装热性能和功耗。
设计和开发资源
评估板
DRV8304H 三相智能栅极驱动器评估模块
The BOOSTXL-DRV8304HEVM evaluation module (EVM) is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8304H gate driver and A2 dual-package MOSFETs. The EVM has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making (...)